Eixo de direção traseiro único MS-120™

Disponibilidade do produto

América Latina

Aplicações

Caminhão CDBS
single rear drive axle

O eixo de acionamento traseiro único MS-120 para aplicações de transporte e entrega em cidades é projetado para os trabalhos mais difíceis e exigentes. Com seu design simples, o MS-120 oferece desempenho a custos operacionais e de manutenção reduzidos. Construído para otimizar o desempenho, o MS-120 oferece peso combinado bruto (GCW) de 18,1 toneladas ou 40.000 lbs e classificações de peso bruto do eixo (GAWR) de 6,8 toneladas ou 15.000 lbs.

Recursos e benefícios

  • Projetado para aplicações de transporte e entrega urbana
  • Eixo de redução única individual
  • Design transportador leve
  • Alta eficiência e densidade de potência
  • Engrenagem Quiet Ride®
  • Várias soluções de roda disponíveis
  • Longo intervalo de troca de óleo
  • Opções de engrenagem Hipoid-Generoid
  • Alta durabilidade e confiabilidade
  • Maior tempo de atividade
  • Menor consumo de combustível
  • Menores impactos ambientais
  • O bloqueio diferencial opcional controlado pelo motorista (DCDL) oferece máxima proteção contra tração e deslizamento em condições adversas
  • Caixas diferenciais rígidas oferecem alinhamento e durabilidade precisos da engrenagem
     
Carga vertical sobre o eixo (kg) 6,804
Carga combinada (kg) 18,144
Reduções disponíveis 3.31, 3.58, 3.73, 3.91, 4.10, 4.30, 4.56, 4.88, 5.13, 5.29, 5.57, 5.86, 6.14, 6.83, 7.17
Semieixo tamanho do entalhado 44,5 mm
Diâmetro do semieixo 41,1 mm
Seção quadrada da carcaça 108 x 97 mm
Espessura da parede da carcaça 11 mm
Distância entre rolamentos do cubo 80 mm
Bitola 1,688 mm
Conforme necessidade
Peso (menos lubrificante, freios, cubos e tambores) (kg) 175
Bloqueio do diferencial Opcional
Extremidades Tipo F


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.