Eixo de direção traseiro único MS-11X™

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico

Aplicações

Ônibus CDBS
single rear drive axle

O eixo de direção traseiro simples MS-11X oferece um design leve com uma ampla gama de proporções para atender a uma variedade de aplicações de serviço médio e leve.

Recursos e benefícios

  • Projetado para aplicações de serviços médios e leves
  • Conceito de design modular com múltiplos recursos opcionais
  • Ampla gama de proporções disponíveis
  • Design padrão de dois pinhões do diferencial, quatro pinhões do diferencial opcional para aplicações mais difíceis
  • Engrenagem Quiet Ride® silenciosa para aplicações de ônibus de passageiros
  • Opção de freio pneumático ou freio hidráulico com base na classe e preferência do veículo
  • Design leve e densidade de potência para maior carga útil
  • Alta durabilidade e confiabilidade para maior tempo de operação
  • Menor consumo de combustível para menor custo total de propriedade
Fabricado/construído GAW (toneladas) GCW (toneladas) Taxas de redução Outros elementos Tamanho da carcaça Diâmetro da engrenagem anelar
Fabricado 6 a 9 9 a 13 3,08 a 6,83 Pinhão off-set 25.4mm se destaca 307 mm DCDL indisponível STP-108 x 97 x 10 Versão fundida disponível 305


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.