Eixo de direção traseiro único MS-113™

Disponibilidade do produto

América Latina

Aplicações

Ônibus CDBS
Caminhão CDBS
single rear drive axle

O eixo de acionamento traseiro único MS-113 para aplicações de transporte e entrega em cidades é projetado para os trabalhos mais difíceis e exigentes. Com seu design simples, o MS-113 oferece desempenho a custos operacionais e de manutenção reduzidos. Construído para otimizar o desempenho, o MS-113 oferece peso combinado bruto (GCW) de 11,8 toneladas ou 26,000 lbs e classificações de peso bruto do eixo (GAWR) de 9 toneladas ou 20.000 lbs.

Recursos e benefícios

  • Projetado para aplicações de transporte e entrega urbana
  • Compacto
  • Eixo de redução simples do solo
  • Design transportador leve
  • Alta eficiência e densidade de potência
  • Engrenagem Quiet Ride®
  • Várias soluções de roda disponíveis
  • Longo intervalo de troca de óleo
  • Opções de engrenagem Hipoid-Generoid
  • Alta durabilidade e confiabilidade
  • Maior tempo de atividade
  • Menor consumo de combustível
  • Menores impactos ambientais
  • A caixa do diferencial rígida oferece alinhamento preciso das engrenagens e durabilidade
     
Carga vertical sobre o eixo (kg) 6,000
Carga combinada (kg) 11,800
Reduções disponíveis 3.07, 3.15, 3.31, 3.42, 3.58, 3.73, 3.91, 4.10, 4.30, 4.56, 4.78, 5.13, 5.38, 5.86, 6.14
Semieixo tamanho do entalhado 37 dentes - 40,2 mm
Diâmetro do semieixo 38,5 mm
Seção quadrada da carcaça Estampada 134 x 117 mm
Espessura da parede da carcaça Desembaçado 9,5 mm
Distância entre rolamentos do cubo Padrão 70,4 mm
Opcional Conforme necessidade
Bitola Padrão 1.691 mm
Opcional Conforme necessidade
Peso (menos lubrificante, freios, cubos e tambores) (kg) 145
Bloqueio do diferencial Não aplicável
Extremidades Tipo “C”


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.