Disponibilidade do produto
Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina
Aplicações
Equipamento de serviço terrestre CDBS
Manuseio de materiais CDBS
Trator portuário CDBS
Reabastecedor CDBS
Limpador de neve CDBS
O eixo de direção traseiro planetário MOR-32 foi projetado, desenvolvido e fabricado para atender à crescente demanda global por desempenho extremo e maior capacidade em tratores portuários e de terminais e equipamentos de serviço terrestre de aeroporto, incluindo sopradores de neve e reabastecimento.
Recursos e benefícios
- Apoiado por um processo intensivo de teste e validação
- Oferece classificação máxima de peso bruto por eixo (GAWR) de 32 toneladas
- Opções comprovadas de transportadores oferecem uma ampla cobertura de relação de eixo de 8,54 a 24,81 para flexibilidade e produtividade
- Compatibilidade opcional com sistema central de enchimento de pneus (CTIS)
- Bloqueio do diferencial controlado pelo condutor (DCDL) opcional para maior tração
- Montado nos Estados Unidos com prazo de 90 dias
- A extremidade da roda planetária da série 610 com relação 3,46 oferece desempenho e durabilidade comprovados
- Freio came de alto desempenho/serviço pesado de 16,5 polegadas x 7 polegadas
- Fusos forjados aparafusados à carcaça para design modular e flexibilidade
- Utiliza suporte de eixo das séries 14X e 145, transportador comum do mercado de caminhões de classe 8 de alto volume
Eixo de direção traseiro planetário MOR-32™
Recursos do produto
A roda planetária da série Family 6 com relação 3,46 proporciona desempenho e durabilidade comprovados
Fusos forjados aparafusados à carcaça para flexibilidade de design modular
Freio de came de alto desempenho/serviço pesado de 16,5" x 7" "P"
A roda planetária da série Family 6 com relação 3,46 proporciona desempenho e durabilidade comprovados
Fusos forjados aparafusados à carcaça para flexibilidade de design modular
Freio de came de alto desempenho/serviço pesado de 16,5" x 7" "P"