Eixo de direção traseiro único MH-810™

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Defesa
mh 810 bevel gear wheel end reduction axle

Esses eixos de redução de extremidade de roda com engrenagem cônica excedem os exigentes requisitos da atual Família de Veículos Táticos Médios (FMTV) com classificações de peso de até 23,000 lbs., ótima manobrabilidade e excelente distância ao solo . Eles são ideais para uso em veículos fortemente blindados para melhorar a capacidade de carga útil e a mobilidade.

Recursos e benefícios

  • Montagem de roda pilotada por pino para rodas de 10 pinos x 11,25 polegadas" ou 10 pinos x 335 mm BC
  • Extremidades de roda prontas para ABS com roda dentária e sensor instalados
  • Diferencial de deslizamento limitado opcional para maior tração em condições escorregadias
  • Freios a tambor opcionais
  • Todos os eixos militares contam com o suporte de aftermarket global
Modelo Classificação GAWR Freios Engrenagem do anel Taxas padrão Peso do eixo Compensação da bacia Altura do pinhão acima de C/L Largura total
MH-23-810 23.000 lbs (10.433 kg) Disco de ar EX-225 11,7" (297,4 mm) 6,14, 6,84, 7,10, 7,80 1,491 lbs (676,3 kg) 1,7" (43,18 mm) 6,4" (162,56 mm) 95,4" (2.423,16 mm)


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.