Disponibilidade do produto
Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina
Aplicações
Ônibus CDBS
O eixo da série 79000 é o eixo de direção de redução simples de última geração para aplicações de ônibus de transporte urbano de 35 a 60 pés e veículos de ônibus de turismo. Projetado com foco no desempenho, é a escolha perfeita para ciclos de alta operação de partida e parada, cargas regenerativas exigentes e aplicações periódicas de sobrecarga do eixo.
Recursos e benefícios
- A classificação de peso bruto do eixo de 28.660 lb oferece maior capacidade para aplicações exigentes de ônibus de transporte urbano e ônibus de turismo
- Mais econômico, eficiente e com peso menor que eixos de redução dupla
- Carcaça de ferro fundido inteiriça com pastilhas integrais do suporte de suspensão e suportes de torque aparafusados para maior resistência e durabilidade
- Caixa diferencial aparafusada e engrenagem anelar para montagem e serviço mais fáceis e eficientes
- A engrenagem Quiet Ride® oferece uma experiência de passeio mais tranquila
- Os freios S-cam™ Cast Plus™ 16,5" x 8,625" líderes do setor, ou freios a disco de ar EX+ H™ são padrão na série, com came da série "W" opcional de 14,5" x 10"
- Garantia de 5 anos/milhas ilimitadas com base na aprovação da aplicação
- A robustez da engrenagem e da própria transportadora torna este produto ideal não apenas para os trens de força de hoje — diesel, GNC e híbrido-elétrico —, mas também para os trens de força do futuro à medida que mais ênfase é colocada em veículos totalmente elétricos
Eixo de direção traseiro simples 79000™
Recursos do produto
Carcaça de ferro fundido inteiriça com pastilhas integrais do suporte de suspensão e suportes de torque aparafusados para maior resistência e durabilidade
Caixa diferencial aparafusada e engrenagem anelar para montagem e serviço mais fáceis e eficientes
A engrenagem Quiet Ride™ oferece uma experiência de passeio mais tranquila
Os freios S-cam™ Cast Plus 16,5" x 8,625" líderes do setor, ou freios a disco de ar EX+ H são padrão na série, com came da série "W" opcional de 14,5" x 10"
Carcaça de ferro fundido inteiriça com pastilhas integrais do suporte de suspensão e suportes de torque aparafusados para maior resistência e durabilidade
Caixa diferencial aparafusada e engrenagem anelar para montagem e serviço mais fáceis e eficientes
A engrenagem Quiet Ride™ oferece uma experiência de passeio mais tranquila
Os freios S-cam™ Cast Plus 16,5" x 8,625" líderes do setor, ou freios a disco de ar EX+ H são padrão na série, com came da série "W" opcional de 14,5" x 10"