Eixo não motriz dianteiro da série MFS™

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Ônibus CDBS
Construção e serviço público CDBS
Incêndio e resgate CDBS
Manuseio de materiais CDBS
Caminhão CDBS
Defesa
MFS Series axle

O eixo da série MFS continua uma longa tradição de grande flexibilidade de embalagem, desempenho otimizado e confiabilidade. Com uma variedade de braços de direção e de barra de direção, comprimentos da base das rodas e pistas de eixo, o MFS oferece uma ampla gama de opções para veículos especiais. Os eixos selecionados da série MFS estão disponíveis para veículos profissionais e de serviço, incluindo incêndio e resgate, construção, serviço público, ônibus e ônibus de turismo.

Recursos e benefícios

  • A junta universal oferece maior flexibilidade de embalagem, melhor cronometragem e desempenho
  • O ângulo de giro alto oferece capacidade de manobra e estabilidade superiores
  • O design de braço e articulação de duas peças facilita a manutenção e oferece um raio de giro maior e serviço descomplicado
  • O design de viga otimizado traz mais força, maior confiabilidade e vida útil mais longa
  • Opções leves incluem mais de 60 lbs de redução de peso e maior capacidade de carga útil quando em comparação aos eixos de direção concorrentes

Vídeos:

Potência nominal Modelo de eixo Queda da viga do eixo Polegadas (mm) Interseção do pino mestre KPI Polegadas (mm) Série de rodas
6.000 (2.724) MFS-6-151A-N 3,30 (83,8) 72.0 (1,828.8) A
MFS-6-153B-N 3,74 (95,0) B
MFS-6-153C-N C
MFS-6-162B-N 65.2 (1,657.1) B
MFS-6-162C-N C
7.000 (3.178) MFS-7-113C-N 68.0 (1,727.2)
MFS-7-153C-N 72.0 (1,828.8)
MFS-7-163C-N 65.3 (1,657.4)
8.000 (3.632) MFS-8-113B-N 68.0 (1,727.2) B
MFS-8-153B-N 72.0 (1,828.8)
MFS-8-163B-N 65,3 (1657,4)
10.000 (4.540) MFS-10-122A-N 3,50 (88,9) 69.0 (1,752.6) A
MFS-10-143A-N 3,74 (95,0) 71.5 (1,816.1)
MFS-10-144A-N 5,00 (127,0)
12.000 (5.448) MFS-12-143A-N 3,74 (95,0)
MFS-12-144A-N 5,00 (127,0)
MFS-12-122A-N 3,50 (88,9) 69.0 (1,752.6)
MFS-12-124A-N 5,00 (127,0)
MFS-12-123A-N 3,5/2,0 (88,9/51,0)
FF-961 3,50 (88,9) 69.0 (1,752.6)
MFS-12-155 6,5" 75,8" FF
12.500 (5.669) MFS-12E-122A-N 3,50 (88,9) 69.0 (1,752.6) A
MFS-12E-143A-N¹ 3,74 (95,0) 71.5 (1,816.1)
13.000 MFS-13-155 6,5" 75,8" FF
13.200 (5.993) MFS-13B-122A-N MFS-13B-123A-N 3.50 (88.9) 3.5/2.0 (88.9/51.0) 69.0 (1,752.6) A
MFS-13B-143A-N 3,74 (95,0) 71.5 (1,816.1)
MFS-13-144A-N 5,00 (127,0)
MFS-13B-124A-N 69.0 (1,752.6)
14.600 (6.622) MFS-14F-124A-N  
MFS-14F-144A-N 71.5 (1,816.1) A
MFS-14F-122A-N 3,50 (88,9) 69.0 (1,752.6)
MFS-14F-143A-N 3,74 (95,0) 71.5 (1,816.1)
FG-943 5,00 (127,0) 68.5 (1,739.9)
16.000 (7.264) MFS-16-122A-N 3,50 (88,9) 69.0 (1,752.6)
MFS-16-192A-N 3,50 (88,9) 68.5 (1,739.9)
MFS-16-133A-N 3,74 (95,0) 71 (1,803.4)
MFS-16-143A-N 3,74 (95,0) 71.5 (1,816.1)
MFS-16-194A-N 5,00 (127,0) 68.83 (1,748.3)
MFS-16-193A-N 4,76 (120,9) 68.2 (1,732.2)
MFS-16-135A-N 5,00 (127,0) 70.7 (1,795.7)
18.000 (8.172) MFS-18-192A-N 3,50 (88,9) 68.5 (1,739.9)
MFS-18-133A-N 3,74 (95,0) 71 (1,803.4)
MFS-18-194A-N 5,00 (127,0) 68.83 (1,748.3)
MFS-18-193A-N 4,76 (120,9) 68.2 (1,732.2)
MFS-18-135A-N 5,00 (127,0) 68.2 (1,732.2)
FL-941 3,50 (88,9) 68.5 (1,739.9)
20.000 (9.080) MFS-20-192A-N 3,50 (88,9) 68.5 (1,739.9)
MFS-20-133A-N 3,74 (95,0) 71 (1,803.4)
MFS-20-194A-N 5,00 (127,0) 68.83 (1,748.3)
MFS-20-193A-N 4,76 (120,9) 68.2 (1,732.2)
MFS-20-135A-N 5,00 (127,0) 70.7 (1,795.7)
22.800 (9.080) MFS-22H-192A-N² 3,50 (88,9) 68.5 (1,739.9)
MFS-22H-133A-N² 3,74 (95,0) 71 (1,803.4)
MFS-22H-193A-N² 4,76 (120,9) 68.2 (1,732.2)
MFS-22H-135A-N² 5,00 (127,0) 70.7 (1,795.7)
23.000 (kg)*2 MFS-23-133 3,74 (95,0) 71 (1.803) L


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.