FS25

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Agricultura
Construção e serviço público CDBS
Guindastes móveis CDBS
FS25 non-drive steer axle

O eixo de direção sem acionamento FS25 foi projetado para atender às crescentes demandas profissionais rodoviárias e fora de estrada. Com uma capacidade nominal de 25,600 lbs. (11,600 kg.), o FS25 cobre uma ampla gama de veículos, incluindo: guindastes hidráulicos montados em caminhões, aplicações agrícolas, de construção e de chassis especiais.

Recursos e benefícios

  • Freios de came pesado de 16,5" x 6" e 7" Q Plus™ (419x152 e 178 mm) e construção de viga tubular de aço para diversas configurações de montagem de veículos OEM.
  • Uma queda padrão de 1,5" (38,1mm) entre o fuso e a linha central do feixe, a altura da suspensão pode ser variada.
  • Várias larguras de pista são obtidas variando os comprimentos do feixe.
  • O feixe de aço tubular de 6,375" (162 mm) acomodará uma variedade de configurações de suporte.
  • O design reto da barra de direção otimiza a sua resistência e aumenta a proteção atrás da viga tubular contra danos externos.
  • Disponível para instalação em veículo único ou tandem; também tem opções de braços de direção duplos e braços da barra de direção disponíveis para melhorar a direção nominal Ackerman.
  • Montagens disponíveis em pinos de roda métricos e em polegadas para melhorar a flexibilidade de instalação em veículos OEM.
Classificação GAWR lbs (Kg) Monitorar polegadas (mm) Tamanho do freio polegadas (mm) Polegadas de montagem da roda (mm) Centro da pastilha Polegadas (mm) Queda da viga do eixo Polegadas (mm) Graus de ângulo de rotação
25.600 (11.600) 98,8 (2509,5) 16.5 x 6 (419 x 152) S-cam com ajustadores automáticos de folga 10-stud, pino pilotado 11.3 (286)

10-stud, hub pilotado 13.2 (335)
49.85 (1,265) 1,5 (38,1) 41


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.