Disponibilidade do produto
Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina
Aplicações
Guindastes móveis CDBS
Nossa abordagem exclusiva de engenharia e fabricação oferece soluções personalizadas para aplicações de guindastes em terrenos acidentados e reduz significativamente os prazos de produção. Com uma forte herança na tecnologia de transmissão, o eixo de guindaste RT oferece desempenho incomparável.
Recursos e benefícios
- A seção e o comprimento do eixo personalizados atendem aos requisitos de resistência, capacidade e pista
- O design modular oferece flexibilidade de aplicação
- Diâmetros do parafuso da roda de 335 mm (13,19 polegadas), 422 mm (16,625 polegadas), 502 mm (19,75 polegadas) proporcionam desempenho e durabilidade comprovados
- As relações de eixo 8.5 a 43.0 oferecem seleção eficiente de relação
- A operadora 14X™ tem um projeto comprovado de alta eficiência e maior confiabilidade
- A especialização em engrenagens de precisão oferece operação silenciosa em comparação com a concorrência
- Vedações avançadas proporcionam durabilidade superior em climas extremos
- O suporte de aftermarket global inclui garantia e suporte técnico OnTrac em tempo real
Eixos de guindaste de terrenos acidentados Meritor®
Recursos do produto
Os diâmetros do círculo dos parafusos das rodas de 335 mm (13,19"), 422 mm (16,625"), 502 mm (19,75") proporcionam desempenho e durabilidade comprovados
A seção e o comprimento do eixo personalizados atendem aos requisitos de resistência, capacidade e pista
As relações de eixo de 8,5 a 43,0 permitem a seleção ideal da relação
Os diâmetros do círculo dos parafusos das rodas de 335 mm (13,19"), 422 mm (16,625"), 502 mm (19,75") proporcionam desempenho e durabilidade comprovados
A seção e o comprimento do eixo personalizados atendem aos requisitos de resistência, capacidade e pista
As relações de eixo de 8,5 a 43,0 permitem a seleção ideal da relação