PXRC1756

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Manipulador de contêineres vazio CDBS
Empilhadeira CDBS
Manuseio de materiais CDBS
PXRC1756 versatile axle

O PXRC1756 é um eixo versátil projetado para uma ampla gama de veículos pesados de manuseio de materiais.

Recursos e benefícios

  • A extremidade dupla da roda do pneu permite rotação independente das rodas durante uma curva, minimizando o escoramento do pneu
Potência nominal GAWR (kg) Relação final Polegadas de flange a flange (mm) Polegadas de montagem da roda (mm) Polegadas do tamanho mínimo da roda (mm)
110.000 (50.000)     12.40, 13.61, 14.47, 15.79, 16.52, 17.41, 18.35, 19.59, 20.65, 21.71, 22.39, 23.60, 24.81, 26.02, 28.94, 30.35 126,5 (3.213) interno e 137 (3.479) externo ou 135,4 (3.439) interno e 145,8 (3.703) externo Pilotado por dois cubos, 12 pinos, 19.5 (495 24 (610)


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.