PSC1794

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Manuseio de materiais CDBS
Guindastes móveis CDBS
PSC1794 planetary steer axle

O eixo volante planetário PSC1794 foi projetado para atender às crescentes demandas de manuseio de materiais pesados e operações profissionais de guindaste móvel com a capacidade de tolerar maiores torques de transmissão, tamanhos dos pneus e requisitos de carga.

O eixo PSC1794 oferece uma ampla seleção de opções gerais de redução de marcha que podem ser adaptadas às suas necessidades específicas.

Recursos e benefícios

  • Eixos de direção com lubrificação permanente
  • A vedação simplificada padrão na pinhão de entrada do transportador reduz a probabilidade de vazamentos de óleo
  • DCDL opcional (bloqueio diferencial controlado pelo motorista) disponível para requisitos profissionais de tração aprimorados
  • Imãs de carcaça de eixo extra disponíveis para reduzir a contaminação metálica entre os intervalos de troca de lubrificação programados
Potência nominal GAWR (kg) Relação final Polegadas de flange a flange (mm) Polegadas de montagem da roda (mm) Polegadas do tamanho mínimo da roda (mm) Peso típico do eixo lb (kg)
58.000 (26.300)    15.23, 16.71, 17.77, 19.38, 20.28, 21.38, 22.53, 24.05, 25.35, 26.65, 27.49, 28.97, 30.46, 31.94, 35.53, 37.27 107.24 (2,724) Hub pilotado, 24 pino 19,75 (502) 24,0 (610) 3.600 (1.633)


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.