Disponibilidade do produto
Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina
Aplicações
Equipamento de serviço terrestre CDBS
Manuseio de materiais CDBS
Trator de reboque CDBS
O eixo volante planetário PSC1485 foi projetado para atender às crescentes demandas de aplicações pesadas de equipamentos de serviço terrestre e manuseio de materiais com a capacidade de tolerar maiores torques de transmissão, tamanhos dos pneus e requisitos de carga.
Recursos e benefícios
- Eixos de direção com lubrificação permanente
- Freios a disco hidráulicos secos opcionais com pinça dupla montada na roda/extremidade da roda 4 pistão/calibre
- Freio de estacionamento de aplicação de mola/liberação hidráulica montado no pinhão de entrada do transportador opcional em um rotor de 19,0" (482,6mm)
- Imãs de carcaça de eixo extra disponíveis para reduzir a contaminação metálica entre os intervalos de troca de lubrificação programados