PRC7545

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Manipulador de contêineres vazio CDBS
Empilhadeira CDBS
Manuseio de materiais CDBS
Empilhadeira de alcance CDBS
PRC7545 planetary rigid axle

O eixo rígido planetário PRC7545 foi projetado para atender às crescentes demandas de aplicações de tratamento de materiais pesados com a capacidade de suportar grandes torques de transmissão e requisitos de carga para serviço e durabilidade prolongados.

Apresentando uma ampla seleção de relações de transmissão, larguras de esteira, freios, capacidades de carga e suportes de instalação em veículos, o eixo rígido planetário PRC7545 pode ser adaptado às suas necessidades específicas.

Recursos e benefícios

  • A vedação simplificada padrão na pinhão de entrada do transportador reduz a probabilidade de vazamentos de óleo
  • Freios a disco úmido W4R de 17 pol (432 montados na roda com ambiente vedado protegem contra contaminantes para desempenho ideal do freio em condições severas
  • Imãs de carcaça de eixo extra disponíveis para reduzir a contaminação metálica entre os intervalos de troca de lubrificação programados
Potência nominal GAWR (kg) Relação final Polegadas de flange a flange (mm) Polegadas de montagem da roda (mm) Polegadas do tamanho mínimo da roda (mm) Peso típico do eixo lb (kg)
245.000 (111.000)     26,65 144.36 (3,667) Hub pilotado, 28 pinos, 19.5 (495) 25 (635) 5.750 (2.608)


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.