PRC674

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Agricultura
PRC674 planetary rigid axle

O eixo rígido planetário PRC674 foi projetado para atender às crescentes demandas de aplicações agrícolas com a capacidade de comportar maiores torques de transmissão e requisitos de carga para serviço e durabilidade prolongados.

Apresentando uma ampla seleção de opções de redução de marcha e capacidades de carga por eixo, o eixo rígido planetário PRC674 pode ser adaptado às suas necessidades específicas.

Recursos e benefícios

  • A vedação simplificada padrão na pinhão de entrada do transportador reduz a probabilidade de vazamentos de óleo
  • Freios de cames acionados a ar com freio de estacionamento montado no pinhão de entrada do transportador opcional
  • Os freios de came apresentam opções de câmara de freio à prova de falhas para o recurso de estacionamento do veículo
  • Imãs de carcaça de eixo extra disponíveis para reduzir a contaminação metálica entre os intervalos de troca de lubrificação programados
Potência nominal GAWR (kg) Relação final Polegadas de flange a flange (mm) Polegadas de montagem da roda (mm) Polegadas do tamanho mínimo da roda (mm) Peso típico do eixo lb (kg)
31.000 (14.000)       16,56/23,10 (duas velocidades) 93.50 (2,375) Hub pilotado, 12 pinos, 16.625 (422) 24 (610) 1,990 (903)


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.