PRC673

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Agricultura
Empilhadeira CDBS
Manuseio de materiais CDBS
PRC673 planetary rigid axle

O eixo rígido planetário PRC673 foi projetado para atender às crescentes demandas de aplicações fora de estrada com a capacidade de comportar maiores torques de transmissão e requisitos de carga para serviço e durabilidade prolongados.

Com uma ampla seleção de opções de redução de marchas, capacidades de carga do eixo, freios e vários centros de montagem de pistas/eixos, o eixo rígido planetário PRC673 pode ser adaptado às suas necessidades específicas.

Recursos e benefícios

  • A vedação simplificada padrão na pinhão de entrada do transportador reduz a probabilidade de vazamentos de óleo
  • DCDL opcional (bloqueio diferencial controlado pelo motorista) disponível para maior tração
  • Freios de cames acionados a ar com freio de estacionamento montado no pinhão de entrada do transportador opcional
  • Os freios de came apresentam opções de câmara de freio à prova de falhas para o recurso de estacionamento do veículo
  • Imãs de carcaça de eixo extra disponíveis para reduzir a contaminação metálica entre os intervalos de troca de lubrificação programados
Potência nominal GAWR (kg) Diferencial Relação final Polegadas de flange a flange (mm) Polegadas de montagem da roda (mm) Polegadas do tamanho mínimo da roda (mm) Peso típico do eixo lb (kg)
21.000 (9.500)       Deslizamento aberto ou limitado 11.91, 15.48, 17.55, 19.03, 21.09, 22.11, 24.60, 25.80 18.15 (1,477) Hub pilotado, 8 pinos, 15.0 (381)  20 (508) 1,300 (590)


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.