PRC671

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Agricultura
PRC671 series planetary rigid axle

O eixo rígido planetário planetário da série PRC671 foi projetado para atender às demandas de colheitadeiras agrícolas pesadas com a capacidade de suportar grandes torques de transmissão, tamanhos de pneus e requisitos de carga.

Recursos e benefícios

  • A vedação simplificada padrão na pinhão de entrada do transportador reduz a probabilidade de vazamentos de óleo
  • Disponível em uma ampla seleção de opções de redução de marcha, capacidades de carga do eixo e vários centros de montagem de faixa/eixo que podem ser adaptados às suas necessidades específicas
  • Imãs de carcaça de eixo extra disponíveis para reduzir a contaminação metálica entre os intervalos de troca de lubrificação programados
Potência nominal GAWR (kg) Diferencial Relação final Polegadas de flange a flange (mm) Polegadas de montagem da roda (mm) Polegadas do tamanho mínimo da roda (mm) Peso típico do eixo lb (kg)
21.000 (9.500)       Deslizamento limitado 14.01, 17.36, 18.21, 20.65, 24.81, 26.02 81.6 (2.070) ou 108 (2.740)     Hub pilotado, 12 pino 16,625 (422) 24 (610) 1,400 (635)


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.