PRC265

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Vagão CDBS
PRC265 planetary rigid axle

O eixo rígido planetário PRC265 foi projetado para atender às crescentes demandas dos equipamentos de serviço ferroviário com a capacidade de suportar grandes torques de transmissão e requisitos de carga para serviço e durabilidade prolongados.

Recursos e benefícios

  • A vedação simplificada padrão na pinhão de entrada do transportador reduz a probabilidade de vazamentos de óleo
  • Diferencial de deslizamento limitado opcional com uma relação de viés de 2,0 para maior tração
  • Personalizável com disco de ar ou freios hidráulicos e opções de freio parque montado no pino de entrada da transportadora também estão disponíveis
  • Imãs de carcaça de eixo extra disponíveis para reduzir a contaminação metálica entre os intervalos de troca de lubrificação programados
Potência nominal GAWR (kg) Diferencial Relação final Polegadas de flange a flange (mm) Polegadas de montagem da roda (mm) Polegadas do tamanho mínimo da roda (mm) Peso típico do eixo lb (kg)
21.000 (9.500)       Deslizamento aberto ou limitado 11.91, 15.48, 17.55, 19.03, 21.09, 22.11, 24.60, 25.80 18.15 (1,477) Hub pilotado, 8 pinos, 15.0 (381)  20 (508) 1,300 (590)


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.