Disponibilidade do produto
Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina
Aplicações
Manipulador de contêineres vazio CDBS
Empilhadeira CDBS
Manuseio de materiais CDBS
Trator portuário CDBS
Vagão CDBS
O eixo rígido planetário PRC1015 foi projetado para atender às crescentes demandas de aplicações de tratamento de materiais pesados com a capacidade de suportar grandes torques de transmissão e requisitos de carga para serviço e durabilidade prolongados.
Com uma ampla seleção de relações de engrenagem, capacidades de carga e freios, o eixo rígido planetário PRC1015 pode ser adaptado às suas necessidades específicas.
Recursos e benefícios
- A vedação simplificada padrão na pinhão de entrada do transportador reduz a probabilidade de vazamentos de óleo
- Com freios a tambor mecânico S-Cam ou com disco úmido montado na roda
- Travamento hidráulico montado na entrada opcional/freio parque de pinça aplicado em um rotor de 16,0 pol. (406 mm)
- Imãs de carcaça de eixo extra disponíveis para reduzir a contaminação metálica entre os intervalos de troca de lubrificação programados