Disponibilidade do produto
Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina
Aplicações
Defesa
Construção e serviço público CDBS
Incêndio e resgate CDBS
Caminhão CDBS
O eixo de direção dianteiro MX-810 foi projetado para enfrentar os desafios extremos do transporte pesado. Construído com tecnologia comprovada em mais de 15,000 veículos militares dos EUA, o MX-810 oferece durabilidade estendida e distância de parada superior para caminhões pesados. Projetado com um design leve, o MX-810 é uma solução econômica para mobilidade aprimorada. Ele oferece uma classificação de peso bruto do eixo (GAWR) de até 25,000 lbs.
Recursos e benefícios
- Ângulo de giro máximo de até 43 graus para excelente manobrabilidade
- Freios a disco a ar EX+ ™ disponíveis ou freios a tambor S-cam de 16,5 polegadas x 7 polegadas
- Montagem da roda pilotada por hub para rodas de 10 pino x 11,25 polegadas ou rodas de 10 pino x 335 mm B.C.
- Tubo cruzado reto para fácil ajuste do dedo do pé
- Design leve adequado para uma variedade de aplicações de classificação de peso bruto por eixo (GAWR) de 20,000 a 25,000 lbs.
- Sistema de freios antibloqueio (ABS) com roda dentária e sensor instalados
- Diferencial de deslizamento limitado opcional para maior tração em condições escorregadias
Eixo de direção dianteiro MX-810™
Recursos do produto
Engrenagem cônica, extremidade da roda com redução do hub
Carcaça de ferro fundido maleável
Engrenagens diferenciais forjadas com precisão
Engrenagem Ambóide Meritor, engrenagem anelar de 11,7" de diâmetro
Engrenagem cônica, extremidade da roda com redução do hub
Carcaça de ferro fundido maleável
Engrenagens diferenciais forjadas com precisão
Engrenagem Ambóide Meritor, engrenagem anelar de 11,7" de diâmetro