Eixos de direção dianteira MX-120 /MX-140 / MX-160

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Construção e serviço público CDBS
Incêndio e resgate CDBS
Caminhão CDBS
Defesa
MX 120 single reduction front drive steer axle

Nossa liderança comprovada no eixo resultou em uma ampla gama de eixos dianteiros sem acionamento e eixos de direção dianteira que combinam controle de direção insuperável, durabilidade e baixa manutenção. De buchas Easy Steer™ que reduzem o esforço de direção à mobilidade fora de estrada dos eixos de direção dianteira de redução única da série MX, nossos eixos dianteiros fornecem.

Recursos e benefícios

  • O raio de giro otimizado (até 50 graus) nas configurações do eixo proporciona um corte mais acentuado na roda e maior capacidade de manobra
  • O robusto pino mestre e as buchas Easy Steer oferecem vida útil mais longa para eixos e pneus, durabilidade comprovada e construção de viga I otimizada, bem como controle superior do veículo
  • As buchas especiais de baixa fricção e a chave de extração dupla facilitam a manutenção, oferecem cobertura de proteção para a redução e rolamento axial integral e vedações contra possível contaminação e redução de custos operacionais
  • Ampla gama de eixos direcionais leves e totalmente resistentes oferece personalização para aplicações e conjuntos específicos em uma variedade de comprimentos de distância entre eixos, flexibilidade superior de embalagem OEM e ângulos de giro mais fáceis
  • Nossos eixos de queda dupla apresentam um grande diâmetro, fornecendo soluções para as necessidades exclusivas dos usuários de pinos mestre tratados termicamente de OEMs e frotas e ainda oferecendo a durabilidade e a longa vida útil esperadas.
  • Ampla relação de seleção de engrenagens do eixo dianteiro disponível para uso em uma ampla gama de aplicações pesadas dentro e fora de estrada

Vídeos:

Potência nominal Modelo de eixo Taxas padrão Tamanho da coroa Polegadas (mm) (mm) Ângulo de giro máx. Tipo de articulação Distância de intersecção do pino mestre (KPI) Polegadas (mm) Série Wheel-end
9.000 (3.628) 10.000 (4.540) 12.000 (5.448) 14.000 (6.350) 16.000 (7.258) MX-8-120 EVO* MX-10-120 MX-10-120 EVO* MX-12-120 MX-12-120 EVO* MX-14-120 MX-14-120 EVO* MX-16-120 4.30, 4.56, 4.88, 5.13, 5.29, 5.57, 5.86, 6.14 13,25 (336,6) Padrão do lado do passageiro de 10,0 (254) Pista larga do lado do passageiro de 10.75 (273) 42 graus (padrão)/50 graus (EVO) Cardan duplo 69,0 (1,752) Padrão 70,5 (1,790) Pista larga U
17.000 (7.945) 19.000 (8.626) MX-17-140 MX-19-140 2,79, 2,93, 3,07, 3,21, 3,42, 3,58, 3,73, 3,90, 4,10, 4,33, 4,63, 4,88, 5,13, 5,29, 5,57, 5,86, 6,14, 6,43, 6,83, 7,17 15,31 (388,9) 0 35 graus Cardan único  
21.000 (9.534) MX-21-140
MX-21-160 3,07, 3,21, 3,42, 3,58, 3,37, 3,91, 4,10, 4,30, 4,56, 4,89, 5,13, 5,29, 5,38, 5,63, 5,86, 6,14, 6,43, 6,83, 7,17 18,00 (457,2)
23.000 (10.442) MX-23-160 4,10, 4,56, 4,89, 5,13, 5,29, 5,38, 5,63, 5,86, 6,14, 6,43, 6,83, 7,17


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.