Disponibilidade do produto
Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina
Aplicações
Agricultura
Equipamento de serviço terrestre CDBS
Transporte pesado CDBS
Reabastecedor CDBS
Limpador de neve CDBS
O eixo de direção dianteiro planetário MOX-32 foi projetado, desenvolvido e fabricado para atender à crescente demanda global por desempenho extremo e maior capacidade nas condições mais difíceis fora de estrada, incluindo operações de exploração madeireira e de mineração, equipamentos de serviço terrestre do aeroporto e aplicações agrícolas
Recursos e benefícios
- Projetado e construído para aplicações fora de estrada extremas
- Apoiado por um processo intensivo de teste e validação
- Classificação máxima do peso bruto do eixo (GAWR) de 32,000 lbs.
- As opções comprovadas da transportadora Cummins-Meritor oferecem ampla cobertura da relação de eixos (de 3,46 a 24,82) para flexibilidade e produtividade
- Compatibilidade opcional com sistema central de enchimento de pneus (CTIS)
- Bloqueio do diferencial controlado pelo condutor (DCDL) opcional para maior tração
- Montado nos Estados Unidos com prazo de entrega de apenas 60 dias
Eixo de direção dianteiro planetário MOX-32™
Recursos do produto
As rodas planetárias Meritor P6, 4 fornecem uma configuração de engrenagem comum e robusta projetada para as aplicações fora de estrada mais difíceis
Compatibilidade com a inflação do pneu central opcional (pronta para CTI)
Carcaças de eixo formadas e soldadas a partir de placa de aço laminada para garantir alta confiabilidade e capacidade de projeto modular
Bloqueio do diferencial controlado pelo condutor (DCDL) opcional para maior tração
Opção de tambor de freio a disco de ar (ADB) de 16,5"
As rodas planetárias Meritor P6, 4 fornecem uma configuração de engrenagem comum e robusta projetada para as aplicações fora de estrada mais difíceis
Compatibilidade com a inflação do pneu central opcional (pronta para CTI)
Carcaças de eixo formadas e soldadas a partir de placa de aço laminada para garantir alta confiabilidade e capacidade de projeto modular
Bloqueio do diferencial controlado pelo condutor (DCDL) opcional para maior tração
Opção de tambor de freio a disco de ar (ADB) de 16,5"