Visão geral |
|
|---|---|
| Desafio: | Forneça ao produtor de tomate belga Desmet um sistema combinado de calor e energia que fornece o nível acordado de energia elétrica e térmica. |
| Solução: | Projete, construa e forneça à Desmet um contrato de serviço de energia. |
| Resultado: | Custos e emissões de aquecimento reduzidos sem aumentar o fluxo de caixa e incorrer nos custos de instalação e operação. |
Contrato de energia

Desmet localizada na Flandres Ocidental, Bélgica tem 43.000m2 de estufas onde cresce um grande número de tomates. Quando se tratava de reduzir os custos de aquecimento e emissões, o site estava determinado a evitar o custo de capital da compra de hardware de geração de energia. O contrato de serviço de energia da Cummins forneceu uma solução completa que atendeu a todos os requisitos da Desmet.
A Cummins instalou uma solução combinada de calor e energia (CHP) por meio de sua joint venture de cogeração que é dona da fábrica de CHP. Essa forma de trabalhar está se mostrando popular na Bélgica. Existem 40 locais similares no país operando sob os termos do contrato de serviço de energia, todos eles usando grupos geradores Cummins. O cliente paga um preço contratual por calor e eletricidade e não precisa se preocupar com outros problemas além da infraestrutura básica. A Cummins cuida do dimensionamento, projeto, instalação, operação e manutenção da fábrica de cogeração. O feedback positivo de outros produtores que são clientes existentes da Cummins incentivou a Desmet a se tornar um cliente de contrato de serviço de energia.
Instalação de CHP
A Cummins desenhou as salas de grupos geradores da Desmet, incluindo as fundações e o layout, e instalou grupos geradores movidos a gás de queima pobre da Cummins produzindo 2 MWe elétricos e 2,7 MW de energia térmica a gás natural. Uma unidade de redução catalítica seletiva (SCR) para limpeza de gás de escape também foi incluída no projeto, para permitir que CO2 dos gases de escape sejam injetados nas estufas para alimentar as plantas. O projeto mostrou-se muito econômico com o sistema de alimentação elétrica operando acima de 90% de eficiência energética geral. Além de atender aos regulamentos governamentais que concedem certificados de CHP e licenças de emissões de CO2.
CHP para todas as estações
O requisito de calor para as estufas de Desmet varia de acordo com as estações do ano. No verão, a cogeração é projetada para operar apenas durante os horários de pico, para alcançar a receita máxima com a venda de eletricidade. O calor é abastecido em amortecedores a serem usados durante a noite. Em contraste, no inverno a cogeração opera 24 horas por dia. No geral, o sistema funciona por 6.200 horas por ano.
A Desmet tem planos de expandir o sistema com uma segunda instalação de CHP, e o espaço para isso já foi alocado na sala de cogeração, como parte do projeto geral do projeto.
Desafio geral: fornecer solução de cogeração para Varegro, uma empresa deomial em Ootrozebeke, Flandres Ocidental. ...