Fornecimento:
- Cummins C400B5ZE BESS nominal 422 kWh/200 kW
A Cummins Arábia Saudita alcançou um marco importante no 3º trimestre de 2025 com a instalação e comissionamento de um BESS Cummins em suas instalações e oficinas Al Quoz em Dubai, Emirados Árabes Unidos. Como o primeiro BESS da Cummins instalado e comissionado na região da Europa, Oriente Médio, Índia e África (EMEIA), ajudará a mostrar o novo portfólio de soluções de energia da Cummins, ao mesmo tempo em que move a filial em direção às suas metas de gestão de energia.
Os principais objetivos operacionais do sistema são:
- Reduza o tempo de operação do gerador diesel durante as horas de pico de demanda.
- Menor consumo de combustível ao transferir a carga para a energia armazenada.
- Corte as emissões no local, apoiando os objetivos de sustentabilidade da Cummins Arábia Saudita.
Apresentando o Cummins BESS
O CUMMINS BESS oferece armazenamento de energia seguro, escalonável e confiável. Projetados para atender a uma ampla gama de nós de energia de 200 a 2280 kWh, eles atendem a várias necessidades de armazenamento de energia em diversas aplicações, desde instalações comerciais e industriais até operações críticas. Esses sistemas de armazenamento de energia totalmente integrados permitem que os clientes reduzam as emissões de carbono no local e a dependência de combustíveis fósseis, ao mesmo tempo em que melhoram a resiliência de energia com energia de reserva confiável, mesmo durante interrupções. Para este projeto, foi selecionado um C400B5ZE BESS com classificação de 422 kWh/200 kW para atender aos objetivos operacionais específicos.
Principais especificações técnicas do BESS
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Química da bateria | Fosfato de ferro de lítio (LFP) |
| Tensão/frequência de saída CA | 380 a 415 V AC, 50 Hz |
| Classificação C-rate/IP | 0.5 C/IP 55 |
| Temperatura de operação | -30 °C a +50 °C |
| Sistema de resfriamento | Baterias resfriadas a líquido + HVAC |
Três camadas de proteção contra incêndio e gás
O projeto BESS da Cummins enfatiza um sistema de detecção e supressão de combate a incêndios em camadas com mecanismos de detecção e supressão de gás li-íon e fumaça:
- Nível 1 - Proteção da bateria
- Cada célula dentro do pacote é monitorada individualmente, permitindo que o sistema isolar imediatamente um pacote anômola para evitar a propagação de falhas para o resto do sistema de bateria usando imersão de fluidos.
- Nível 2 - Supressão de incêndio
- O contêiner é equipado com um sistema de extinção FK-5-1-12 (perfluorohexano) para extinguir qualquer incêndio dentro do contêiner BESS
- Nível 3 - Interface externa de combate a incêndios
- Um tubo de pulverização de água embutido a ser fornecido de um hidrante externo.
Comissionamento da excelência da equipe DA EMEIA da New Energy Solutions (NES)
A equipe de engenharia de comissionamento do NES colaborou com a Cummins Arábia Saudita em todas as etapas da integração do BESS, desde o recebimento inicial e inspeção no armazém até a supervisão da instalação técnica eletro e, finalmente, liderando o pré-comissionamento, configuração e teste final. A equipe realizou testes funcionais, validação de segurança, calibração de configurações, comissionamento, teste de carga e descarga e demonstrou a sequência de operação em condições de operação ao vivo, confirmando que o BESS integrado à infraestrutura de energia existente da instalação, conforme projetado.
Mesmo depois que o comissionamento foi concluído com sucesso, a equipe continuou a monitorar de perto o desempenho do BESS por 90 dias, garantindo que todos os subsistemas operassem conforme projetado e que o BESS integrado cumprisse os padrões globais de desempenho da Cummins.
Trabalhando com sistemas de alta tensão de 750 V DC, a equipe seguiu os rigorosos protocolos HSE da Cummins durante todo o projeto. Como resultado, a equipe alcançou zero incidentes de segurança, um marco orgulhoso que reforça a reputação da Cummins de excelência operacional e seu compromisso com o bem-estar dos funcionários.
Operação do projeto
O C400B5ZE BESS - classificado como 422 kWh / 200 kW - opera como uma unidade de armazenamento de saída CA independente, projetada para alimentar as cargas da instalação durante as horas de consumo de carga máxima no edifício das 7:00 às 3:00 pm.
- Cargas de verão (mar-outubro):
- O BESS fornece uma média de 4 a 5 horas de energia, cobrindo a carga média da instalação de 80 a 90 kW, o que elimina a necessidade de tempo de operação do gerador primário e evita cargas de pico de serviço.
- Cargas de inverno (novembro a fevereiro):
- No inverno, as cargas de refrigeração são reduzidas, e a carga cai para 30-20 KW em média. O BESS fornece energia por 8 a 10 horas diárias, maximizando a utilização do BESS em cargas de instalações mais baixas.
Além de alimentar as operações diárias da instalação, o C400B5ZE o BESS tornou-se uma vitrine para a experiência em armazenamento de energia da Cummins em toda a região. Agora permite que as equipes de vendas e marketing hospedem sessões com consultores, contratados e clientes finais, criando oportunidades para demonstrar o desempenho operacional real em um ambiente ao vivo.
Por meio de demonstrações guiadas em tempo real de seus modos operacionais e dados de desempenho, DBUs regionais e clientes podem ver o sistema em ação e ganhar confiança em seu valor tangível, potencial de economia de energia e confiabilidade comprovada no exigente clima de Dubai.
Resultados tangíveis e impacto mensurável
- Economia de energia:
- Reduzindo o tempo de funcionamento dos geradores em 4 a 5 horas no verão e de 8 a 10 horas no inverno, à medida que a carga cai para cerca de 20 KW, a redução média do tempo de operação do gerador ao longo do ano é de 5,15 horas por dia. O BESS ajuda as instalações a operar de forma mais eficiente, ao mesmo tempo em que prolonga a vida útil dos equipamentos tradicionais de geração de energia.
- OPEX inferior:
- Durante as horas de pico de demanda da rede elétrica, o BESS fornece silenciosamente as cargas de construção, reduzindo a dependência da grade e mantendo os custos sob controle sem comprometer a resiliência e a confiabilidade.
- Benefícios financeiros reais:
- Durante o 4º trimestre de 2025, o sistema BESS apresentou economia líquida de custos de $7,112.97 depois de deduzir o custo de carregamento da concessionária; a economia foi alcançada reduzindo o consumo de diesel e reduzindo os custos de manutenção dos geradores, resultado direto da redução do tempo de operação dos geradores.
- Economia de custo de manutenção para os geradores:
- Tempo de funcionamento reduzido dos geradores em 382 horas. No 4º trimestre de 2025, a frequência dos custos de manutenção menores e principais programados também reduziu, reduzindo os custos operacionais de longo prazo da instalação e melhorando a saúde dos geradores.
Antes da integração do BESS, o gerador a diesel operava em modo primário por mais de 12 horas por dia, alcançando o intervalo de manutenção de 250 horas todos os meses e exigindo manutenção mensal pela Cummins Arabia, o que impulsionou altos custos de manutenção recorrentes. Depois que o BESS foi instalado, o tempo de funcionamento do gerador foi significativamente reduzido, levando a manutenção muito menos freqüente, custos operacionais mais baixos, desgaste mecânico reduzido, revisões atrasadas do motor e maior confiabilidade geral do ativo e desempenho do ciclo de vida.
- Tempo de funcionamento reduzido dos geradores em 382 horas. No 4º trimestre de 2025, a frequência dos custos de manutenção menores e principais programados também reduziu, reduzindo os custos operacionais de longo prazo da instalação e melhorando a saúde dos geradores.
- Benefícios de redução de ruído:
- Os geradores contêinerizados produzem aproximadamente 85 dB(A) @1 metros, enquanto o BESS funciona em um nível significativamente mais baixo, 70 dB(A) a 1 metros, com o único ruído gerado sendo dos ventiladores e bombas de resfriamento HVAC. Essa diferença melhorou o conforto no local e reduziu a poluição sonora geral.
Resultados operacionais reais Q4 2025
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Energia total descarregada | 12.7 MWh |
| Número total de horas que o BESS forneceu cargas/horas DG totais salvas | 382 horas |
| Diesel economizado em litros | 5.443,5 L |
| Custo do diesel economizado em USD | $4,373.37 |
| Economia de manutenção de gerador por causa do BESS | $3,851.2 |
| Custo de carregamento da concessionária em USD | ($1,111.6) |
| Economia líquida registrada real alcançada no 4º trimestre de 2025 | $7,112.97 |
Economia anual projetada
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Economia anual projetada de diesel | 28.425,63 litros |
| Economia anual projetada de horas de funcionamento do DG | 1.363,25 horas |
| Economia de custo do diesel projetada considerando o preço médio de 0,7$/L | $19,897.94 |
| Economia mensal projetada | $2,511/mês |
| Economia líquida projetada anual com a prevenção de serviços a diesel e O&M | $30,141 |
Inovação para mudanças
A integração da C400B5ZE BESS na Cummins Arabia é uma conquista fundamental, refletindo o compromisso da Cummins em projetar e construir todos os componentes de um sistema de energia totalmente integrado. O BESS será usado na região como uma exibição, demonstrando que as inovações da Cummins impulsionam mudanças reais e pavimentam o caminho para um futuro de energia mais inteligente e resiliente.
Para ver a jornada completa deste BESS, desde a entrega e instalação até o comissionamento e a inauguração final, assista ao vídeo a seguir.
O quê: quatro grupos geradores de 13,8 kW a 11,12 kV CA com controle PowerCommand® baseado em microprocessador autônomo a bordo para ligação em paralelo e proteção...