Conceber e esvaindo energia para emergências para uma cabana remota isolada
Fornecimento:
- Grupo gerador diesel Cummins 1000DQFAD 1000 kW 60 Hz
- Gabinete personalizado, tanque de combustível e equipamento auxiliar
- Projeto, fornecimento e instalação
Potência para um local exclusivamente difícil
Localizado nas profundezas de um ambiente de cânion no sudoeste dos Estados Unidos, o local é excepcionalmente difícil de acessar e normalmente é alcançado apenas a pé, mula ou embarcação fluvial.
Como parte de um programa mais amplo de modernização da infraestrutura de água, o cliente precisava de uma nova instalação de tratamento com suporte de energia para emergências confiável. A energia de reserva era essencial para manter um suprimento contínuo de água limpa mesmo durante interrupções de serviços públicos.
Um parceiro de engenharia selecionou a Cummins para ajudar a projetar e fornecer o pacote de energia de reserva. O terreno remoto, o acesso limitado para reparos e entregas e a necessidade de um serviço confiável no local 24/7 tornaram a resiliência um requisito crítico.
A Cummins trabalhou com a equipe de projeto desde o conceito até a entrega de equipamentos para desenvolver um pacote alinhado com as restrições acústicas, de transporte e de abastecimento do local. Essa colaboração ajudou a moldar uma solução robusta de reserva para uma instalação exclusivamente remota.
"Ajudamos os clientes, desde o projeto de engenharia até a entrega de equipamentos complexos. O objetivo era criar um pacote silencioso e robusto que pudesse satisfazer os requisitos de transporte, ambientais e de desempenho ao mesmo tempo."
Chris Scott
Engenheiro de aplicação de vendas sênior
Vendas e serviço da Cummins, Henderson, CO

Batendo o calor e o terreno severo para entregar a tempo
A Cummins colaborou com a equipe de projeto no projeto e dimensionamento do grupo gerador de reserva e seus equipamentos auxiliares. A especificação final centrada em um grupo gerador a diesel Cummins 1000DQFAD (1000 kW, 60 Hz) juntamente com um gabinete personalizado protegido pelo clima, tanque de combustível e acessórios relacionados.
Um driver chave no projeto foi a inacessibilidade do site. Os equipamentos só podiam chegar ao local de helicóptero, o que impôs rigorosos limites de elevação e uma janela de entrega estreita antes que as temperaturas de verão reduziam o desempenho de elevação disponível.
O projeto também teve que acomodar uma série de considerações ambientais para satisfazer requisitos acústicos exigentes. O cliente levantou preocupações de que o motor e o radiador do grupo gerador poderiam causar gentrificação em torno do ambiente do cânion. Para ajudar a resolver isso, os engenheiros da Cummins criaram um gabinete altamente atenuado por som projetado para limitar o ruído a 60 dBA a 23 pés. Os capô de entrada e saída foram adicionados para direcionar o som horizontalmente, e o gabinete estava equipado com silenciadores duplos para minimizar o ruído do escape, com um silenciador de grau hospitalar para atenuar o som de baixa frequência e um silenciador anular secundário para amortecer as altas frequências.
Tornando possível o transporte aéreo
Trabalhando em estreita colaboração com outro contratado do projeto, a Cummins teve o desafio de retirar o pacote de energia, cujo peso de 25.000 kg superou a capacidade de elevação de aproximadamente 7.000 kg do helicóptero. As equipes da Cummins primeiro desmontaram o equipamento em várias partes, inclusive removendo o alternador e dividindo o gabinete em três seções, para que cada peça pudesse ser transportada para o cânion uma de cada vez. Os técnicos da Cummins remontaram o equipamento no local, completando a entrega bem-sucedida do grupo gerador.
Possibilitando e facilitando o reabastecimento futuro
Do planejamento ao comissionamento
Além de projetar e instalar o novo grupo gerador, gabinete e tanque de combustível, a Cummins trabalhou com a equipe de projeto para lidar com os desafios de reabastecimento a longo prazo criados pelo isolamento e condições de operação adversas do local.
Para minimizar o número de entregas futuras de combustível, o tanque sub-base a diesel foi dimensionado para maximizar o armazenamento, mantendo-se prático para operações com suporte de helicóptero quando vazio.
A solução também incorporou contêineres de transporte de combustível compatíveis com helicóptero dobrável e um sistema de extração personalizado projetado para simplificar a transferência real de barris para tanques. Um carretel de mangueira motorizado, bomba de sucção e sistema de polimento de combustível permanente foram integrados para suportar operação confiável em calor extremo.
Com o grupo gerador, o gabinete e o tanque de combustível instalados dentro do cronograma, o projeto demonstra a capacidade da Cummins de projetar, empacotar, transportar e encomendar soluções de energia para emergências para ambientes altamente limitados, onde confiabilidade, logística, desempenho ambiental e disciplina de programação importam ao mesmo tempo.
Objetivo: instalar sistemas de reserva robustos em uma variedade de locais de varejo de combustível BAPCO
Objetivo: fornecer um novo sistema de backup para a fase 1 de um novo e importante data center financeiro
Objetivo: fornecer a fase 1 de um sistema de energia para emergências para o primeiro data center de hiperescala da África Oriental