발전기 세트

커민스는 15 - 3750 kVA의 디젤 및 가스 발전기 세트를 제공합니다.

커민스는 발전기 설계, 제조, 서비스의 모든 측면을 통합했습니다. 엔진, 교류기, 제어 시스템, 컨테이너 등 모든 주요 구성품을 커민스가 자체 제작합니다. 이 통합 접근법은 발전기의 각 요소가 처음부터 조화롭게 작동하도록 고안된다는 것을 의미합니다.

소개

 

 

유닛

주파수

60

연료 유형

디젤

상용

10.8kW

10.8kVA

비상 전원

12 kW

12kVA

주파수

50

연료 유형

디젤

상용

6 kW

7.5kVA

주파수

50

연료 유형

디젤

상용

8 kW

10kVA

주파수

50

연료 유형

디젤

상용

12 kW

15kVA

주파수

50

연료 유형

디젤

상용

14.8kW

18.5kVA

주파수

50

연료 유형

디젤

상용

16 kW

20kVA

주파수

50

연료 유형

디젤

상용

20 kW

25kVA

주파수

50

연료 유형

디젤

상용

22 kW

27.5kVA

주파수

50

연료 유형

디젤

상용

24 kW

30kVA

주파수

50

연료 유형

디젤

상용

66 kW

82.5kVA

주파수

50

연료 유형

디젤

상용

80 kW

100kVA

주파수

50

연료 유형

디젤

상용

100 kW

125kVA

전송 스위치

커민스 전력 발전은 모든 응용 분야를 위해 40-4,000amps의 다양한 자동 및 비자동 전송 스위치와 바이패스 절연 변환 스위치를 제공합니다.

모든 전송 스위치는 유연성과 작동 편의성을 염두에 두고 설계되었습니다. 또한 당사의 견고한 전력 시스템을 커민스 발전기 세트(개폐장치 및 병렬 제어)와 결합하면 비용 효율성을 극대화하면서 안정적인 성능을 보장할 수 있습니다.

시스템 레벨 컨트롤 및 개폐장치

커민스 발전은 1960년대 초반부터 광범위한 응용 분야를 위한 신뢰할 수 있는 병렬 전력 솔루션을 설계해 왔습니다. 커민스 시스템 레벨 컨트롤은 UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, 내진 및 CE에 따라 설계, 제조, 테스트 및 제3자 인증을 받았으며 세계적 수준의 기능 신뢰성과 품질을 제공합니다.

배전반은 저전압 및 중전압 옵션으로 제공됩니다. 저전압 병렬 배전반은 208V에서 600V 범위의 응용 분야에 대해 UL 891 또는 UL 1558에 나열되어 있습니다. ANSI 표준 C37.20.2에 따라 제작된 고압 병렬 개폐장치는 고전압 응용 분야에 사용할 수 있습니다.

등급 카드

문의