디지털 마스터 컨트롤 DMC8000

커민스 PowerCommand® DMC8000은 최적의 전력 제어를 위해 무한 개수의 발전기, 유틸리티, 부하를 제어하는 복합한 전력 시스템을 위한 통합 제어 솔루션을 제공하는 완전 맞춤형 전력 시스템 병렬 컨트롤입니다.

인증

IEC 61439-2, UL 891

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴 아메리카, 북미

사용 분야

병렬 컨트롤
DMC8000 제품

커민스 PowerCommand® DMC8000은 전력 시스템의 전을 완벽하게 제어합니다. 주문 제작되는 이 맞춤형 전력 컨트롤러는 공장에서 테스트를 거친 1,200여 개의 고장 시나리오를 제공해서 어떠한 잠재적 파괴 시나리오에서도 동급 최고 성능, 복원력, 시스템 가동 시간을 구현합니다.

 

커민스 PowerCommand® 시리즈

DMC8000 HMI

고객의 위치와 분야에 상관없이 커민스는 항상 전문 기술을 제공

커민스는 디지털 마스터 컨트롤 서비스 및 유지보수와 관련하여 고객에게 타의 추종을 불허하는 마음의 평화를 제공합니다. 190개 이상의 국가에 있는 서비스 기술자, 엔지니어 및 부품 유통 시설로 구성된 글로벌 시스템의 지원을 받는 전담 현지 담당자를 통해 동급 최고의 애프터마켓 기능을 제공합니다.

 

항상 전력 공급 지도

 

특징 및 이점

사용 분야:

  • 제품 사용 분야: 복잡한 맞춤형 전력 시스템
  • 시스템 전압: 저전압, 중전압

기본 장착된 19" 컬러 터치스크린

  • 해상도: 1024x786
  • 고해상도 애니메이션 그래픽
  • 실시간 및 과거 트렌딩 데이터.
  • 원격 터치스크린(맞춤형 크기)을 옵션으로 제공 

시스템 능력

  • 무한 개수의 발전기, 부하, 유틸리티를 지원
  • 어떤 시스템 형태에 대해서도 완전 맞츰형으로 제작 가능
  • 중복 PLC 및 I/O 기능
  • 링 이더넷을 바탕으로 한 분산된 로직 사용 - 100 Mbps의 가장 빠른 산업용 통신 프로토콜
  • 고장 안전 사이버 보안
  • 통신 프로토콜: 
  • Modbus RTU 인터페이스 - RS232 및 RS485
    • Modbus TCP/IP 
    • BACnet 
  • 웹 브라우저를 통한 원격 액세스

보고:

  • 더 빠른 정비 응답 시간 및 실시간 성능 업데이트를 위한 이메일 및 텍스트 알림
  • 규제 준수 보고서

접근성:

  • 외부 프로그래밍 포트를 사용한 서비스 액세스
  • 더 긴 가동 시간, 서비스 편의성, 운용자 안전을 위해 눈에 잘 들어오는 표시등 
  • 최대 보안성을 위한 4단계 액세스: 테크니션, 매니저, 오퍼레이터, 게스트
  • 과거 성능 요약 및 정비 보고서 로그 액세스를 위한 데이터 로깅
  • 모든 알람, 동향, 보고서에 대해 이메일/USB/프린트 기능
규격
모델 제품 사용 분야 시스템 전압 컬러 터치스크린 사용자 인터페이스 지원되는 발전기 지원되는 부하 지원되는 유틸리티 멀티 시스템 구성 형태 통신 프로토콜
부하 제어 모듈 (LCM0408) 부하 제어 LV 7" 최대 4 최대 8 없음 해당 없음 Modbus TCP/IP (기본)

부하 제어 모듈 (LCM0612)

부하 제어 LV 7" 최대 6 최대 12 없음 해당 없음 Modbus TCP/IP (기본)
DMC2000 간단한 전력 시스템 LV 및 MV 7" 최대 8 최대 10 최대 1
  • 고립형 버스
  • GM을 포함한 고립형 버스
  • 공통 버스
  • 싱글 트랜스퍼 페어
Modbus TCP/IP (기본)
DMC6000 보기 기능을 포함하는 간단한 전력 시스템 LV 및 MV 15" 최대 16 최대 16 최대 2
  • 고립형 버스
  • GM을 포함한 고립형 버스
  • 공통 버스
  • 싱글 트랜스퍼 페어
  • 듀얼 트랜스퍼 페어
  • 메인 타이 메인

Modbus TCP/IP (기본)

BACnet (옵션)

DMC8000 복잡한 전력 시스템 LV 및 MV 19"/맞춤형 무제한 무제한 무제한
  • 고립형 버스
  • GM을 포함한 고립형 버스
  • 공통 버스
  • 싱글 트랜스퍼 페어
  • 듀얼 트랜스퍼 페어
  • 메인 타이 메인
  • 맞춤형

Modbus TCP/IP (기본)

BACnet (옵션)

모든 기기는 다음의 규정과 표준을 충족: UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, 내진 및 CE 마크.



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.