4BT3.3, 4BTAA3.3-G7

주파수

60 Hz
등급 kW kVA
상용 22.7 - 38 28 - 48
비상 전원 25 - 42 31 - 53
연속 23 29

인증

EPA 티어 3

제공 제품

북미

사용 분야

상용 산업용 발전기
주택용 대기 전력
소기업 대기 전력
비상 전원
4bt3.3 발전기
규격
  • 커민스® 대형 엔진 - 튼튼한 4사이클 산업용 디젤 발전기가 믿을 수 있는 전력, 낮은 배기량, 부하 변화에 대한 빠른 대응을 제공합니다.
  • 교류기 - 여러 크기의 교류기가 공급되어 모터 시동 능력을 선택할 수 있고 낮은 리액턴스 2/3 피치 권선, 비선형 부하에 대한 낮은 파형 왜곡, 고장 제거 단락 기능을 제공합니다.
  • 영구 자석 발전기(PMG) - 향상된 모터 시동 및 결함 제거 단락 기능을 제공합니다.
  • 제어 시스템 - 기본 장치인 PowerCommand® 전자식 제어는 자동 원격 시작/멈춤, 정밀한 주파수와 전압 조절이 가능한 종합적인 발전기 시스템 통합을 제공합니다. 옵션 기능으로 알람 및 상태 메시지 표시, 출력 계측, 결함 발견 시 자동 꺼짐이 있으며 NFPA 110 레벨 1을 충족합니다.
  • 냉각 시스템 - 기본 본체 장착형 라디에이터 시스템으로 정격 주위 온도에 적합하게 설계되고 시험되었고 방출열에 대한 시설 설계 요건을 간소화합니다.
  • 연료 탱크 - 이중 벽 하부 탱크도 제공됩니다.
  • NFPA - 발전기가 레벨 1 시스템에 대한 NFPA 110 규정에 따라 단일 단계에서 최대 정격 부하를 수용합니다.
  • 보증
발전기 모델
사양 시트
Hz
프라임 kW / kVA
대기 kW / kVA
연속 kW / kVA
연료 유형
가용성
엔진 모델
평가
인증
60
23 / 28
25 / 31
디젤
25
60
27 / 34
30 / 38
디젤
30
60
32 / 40
35 / 44
디젤
35
60
36 / 45
40 / 50
디젤
40
60
22.7 / 28.3
25 / 31.3
디젤
북미
4BT3.3-G5
프라임, 스탠바이
유럽연합, 모바일 애플리케이션, 유럽연합, 고정식 애플리케이션, EPA, 비도로(휴대용) 애플리케이션, EPA, 고정식 비응급 애플리케이션, EPA, 고정식 비응급 애플리케이션
60
27 / 33.8
30 / 37.5
디젤
북미
4BT3.3-G5
프라임, 스탠바이
유럽연합, 모바일 애플리케이션, 유럽연합, 고정식 애플리케이션, EPA, 비도로(휴대용) 애플리케이션, EPA, 고정식 비응급 애플리케이션, EPA, 고정식 비응급 애플리케이션
60
36 / 45
40 / 50
디젤
북미
4BT3.3-G5
프라임, 스탠바이
유럽연합, 모바일 애플리케이션, 유럽연합, 고정식 애플리케이션, EPA, 비도로(휴대용) 애플리케이션, EPA, 고정식 비응급 애플리케이션, EPA, 고정식 비응급 애플리케이션
60
32 / 40
35 / 43.75
디젤
북미
4BT3.3-G5
프라임, 스탠바이
유럽연합, 모바일 애플리케이션, 유럽연합, 고정식 애플리케이션, EPA, 비도로(휴대용) 애플리케이션, EPA, 고정식 비응급 애플리케이션, EPA, 고정식 비응급 애플리케이션
60
38 / 48
42 / 53
23 / 29
디젤
북미
4B3.9-G2
연속, 프라임, 대기
유럽연합, 모바일 애플리케이션, 유럽연합, 고정식 애플리케이션, EPA, 비도로(휴대용) 애플리케이션, EPA, 고정식 비응급 애플리케이션, EPA, 고정식 비응급 애플리케이션
60
디젤
북미
4BT3.3
대기, 프라임
미국 EPA, 비도로용(휴대용) 애플리케이션; 미국 EPA, 고정 비상 애플리케이션; 미국 및 유럽연합 이외 출원


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
발전기 모델

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

22.7kW

28.3kVA

비상 전원

25 kW

31.3kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

27 kW

33.8kVA

비상 전원

30 kW

37.5kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

36 kW

45kVA

비상 전원

40 kW

50kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

32 kW

40kVA

비상 전원

35 kW

43.75kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

38 kW

48kVA

비상 전원

42 kW

53kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤