C30D6

주파수

60 Hz
등급 kW kVA
상용 27 33.8
비상 전원 30 37.5

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 인도, 라틴아메리카, 북미
4bt3.3 발전기

주파수

60

배출 수준

E.U., 모바일 애플리케이션

E.U., 고정식 적용

EPA, 비도로용(휴대용) 어플리케이션

EPA, 고정식 비상구급 분야

EPA, 고정식 비응급 분야

엔진 모델 및 연료 유형

4BT3.3-G5 - 디젤

등급

상용

비상 전원

제품 유형

주택 및 소형상용차용

인클로저 유형

소음 감쇠 및 내후성

하우징 불포함

kW/kVA

25 - 200kW/kVA

상용

27 kW

33.8kVA

비상 전원

30 kW

37.5kVA

관련 모델

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

90 kW

113kVA

비상 전원

100 kW

125kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

72 kW

90kVA

비상 전원

80 kW

100kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

113 kW

141kVA

비상 전원

125 kW

156kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

54 kW

68kVA

비상 전원

60 kW

75kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

22.7kW

28.3kVA

비상 전원

25 kW

31.3kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

36 kW

45kVA

비상 전원

40 kW

50kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

18.2kW

22.8kVA

비상 전원

20 kW

25kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

45 kW

56kVA

비상 전원

50 kW

63kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

13.6kW

16.87kVA

비상 전원

15 kW

18.75kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

9.1kW

11.4kVA

비상 전원

10 kW

12.5kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

32 kW

40kVA

비상 전원

35 kW

43.75kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

38 kW

48kVA

비상 전원

42 kW

53kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

영업팀에 문의하기 또는 위치 찾기