주파수
50, 60Hz
연료 유형
디젤
| 등급 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 상용 | 34 - 127 | 43 - 158 |
| 비상 전원 | 39 - 136 | 49 - 170 |
인증
EPA 티어3, EPA 티어4i, 비규제
제공 제품
아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴 아메리카, 북미
사용 분야
G-Drive - 렌탈
G-Drive - 프라임
G-Drive - 영화 촬영지
G-Drive - 용접
G-Drive - 복합운송
G-Drive - 철도차량
G-Drive - 파쇄/광산용
G-Drive - 조명 타워
G-Drive - 오일 및 가스
G-Drive - 대기 전력
작은 엔진 - 큰 가능성
작고 가벼우며 경제적인 커민스 B 시리즈 엔진은 직접 연료 분사를 통해 더욱 깨끗하고 조용하며 연비 효율이 높은 성능을 제공하고, 설치와 단순성, 서비스 면에서 뛰어난 가치를 제공합니다. 2,000시간 사용까지 밸브 클리어런스 체크를 할 필요가 없습니다. 이는 업계 기준보다 2배 이상 긴 시간입니다.
이 시리즈의 모든 엔진은 최강도 성능 사이클에서 작동 상태가 우수하며 뛰어난 연료 효율, 믿을 수 있는 냉각 능력, 적은 소음, 가벼운 하중, 높은 리터 당 출력을 제공하는 1등급 제품입니다.
특징 및 이점
냉각팩(Coolpac) 통합형 설계 - 냉각 패키지와 공기 청정 키트가 포함된 온전한 파워 패키지로 공급됨
단일 폴리 Vee 벨트 드라이브 - 팬, 교류 발전기, 워터 펌프에 사용되며 정비를 최저로 줄이기 위해 자가 장력식 아이들러를 사용
Stanadyne DB4 분사 펌프는 안정적인 콜드 스타팅을 위해 향상된 메카니즘을 제공
스핀온 연료 필터 및 풀플로우 윤활유 필터
상단 마운팅 Holset HX30 터보차저로 향상된 출력과 연비 경제성, 감소된 스모크와 낮은 소음 레벨 제공
서비스 및 지원 - G-Drive 제품에는 세계적인 수준의 서비스 네트워크를 통해 최고 수준의 기술 지원과 판매 후 서비스가 제공됨