커민스 QSK38-M 동력 예인선 - 가나 항구
선박

가나의 예인선 성장

작성자 : Alan Haig-Brown

가나 항만 당국의 최근 보고서에 따르면 "2개 항구(테마 및 타고라디) 모두의 총 화물 수송량은 2016년의 19,459,834톤에서 2017년의 22,086,626톤으로 증가하여 13% 성장을 보였습니다. 두 항구의 통과 화물 또한 2016년의 944,081톤에서 2017년에는 32% 증가된 1,249,336톤을 기록했습니다. 두 항구의 컨테이너 수송량은 2016년의 942,463TEU에서 2017년에는 7% 증가된 1,009,755TEU를 기록했습니다.

이러한 급격한 증가로 인해 항구 확장 프로젝트가 촉발되었습니다. 이 확장에서 중요한 것은 2019이 끝날 때까지 3 개의 새로운 선박 도킹 예인선을 추가하는 것입니다. 예인선은 현재 터키에 본사를 둔 TOR Group of Companies에서 주문 중이며, RAstar 3300 시리즈 예인선 설계를 위해 밴쿠버의 Robert Allan Ltd.와 계약을 맺었습니다.

커민스 QSK38-M 동력 예인선 - 가나 항구각각의 새로운 예인선은 32.8 x 12.9m, 깊이는 5.37m입니다. 한 쌍의 커민스 QSK 95 엔진이 한 쌍의 롤스로이스 US2555 P30 FP 방위각 추진기에 동력을 공급합니다. 각각 1700RPM에서 3600BHP(2,685kW)를 개발하는 V-16기통, 95리터 메인 엔진은 몇 년 전에 커민스에 의해 도입되었으며 쌍동선 크루보트 및 고속 페리와 같은 고속 응용 분야에서 채택되었으며 선박 도킹 예인선에 매우 적합합니다. 드라이브에는 노즐에 직경 2800m/m의 프로펠러가 있습니다. 파워 콤비네이션은 예인선에 80톤 이상의 볼라드 당김과 최대 13노트의 속도를 제공하도록 설계되었습니다.

전용 소방 펌프 엔진은 1800RPM에서 커민스 QSK38-M 1595BHP(1190kW) 가변 속도로 Fi-Fi 1 표준을 충족하는 데 필요한 전력을 제공하는 동시에 보호용 물 분무도 제공합니다. 갑판에는 선박 작업을 위해 롤스 로이스 굵은 밧줄 윈치가 전방에 장착되고 Mampaey 퀵 릴리스 견인 후크는 가끔 견인 작업을 위해 후방에 장착됩니다.

각 예인선의 전기 요건은 1500RPM 50Hz에서 170Kva  kW, 136kWe를 생산하는 한 쌍의 커민스 QSB7DM 동력 발전기로 충족됩니다. 뷰로베리타스는 예인선을 무제한 항법 및 FiFi1 소방 표기법으로 분류합니다. 연료 탱크는 180.5 입방 미터, 물 35.8 m3 및 윤활유 2.2 m3입니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

가나 항만청(Ghana Ports and Harbours Authority)
사서함 150.Tema.가나.
전화: +233 (0) 303 202631-39.
팩스: +233 (0) 303 202812
이메일: [email protected].
웹 사이트: www.ghanaports.gov.gh

씨. Halil Aytac
토르 다니실리크
Aydıntepe Mah. , Guzin Sok., No:13
34940, 투즐라, İstanbul, 터키
전화 0090 216 494 1606'
이메일: [email protected]

제니퍼 맥퀼켄
마케팅 커뮤니케이션, 글로벌 선박 및 석유 및 가스
커민스(Cummins Inc.)
4400 Leeds Ave. Suite 300
찰스턴, 사우스캐롤라이나 29405
843-696-9534
이메일:  [email protected]

관련 사례연구
선박 사례연구

트로피 물고기는 부두에서 무게와 길이로 측정합니다. 그들은 거의 항상 낚시꾼의 크기를 초과합니다. 예외가 있다면

선박 사례연구

그리스 여객선이 커민스로 엔진을 교체합니다.  수상 택시를 타고 시미로 가는 것은 에게해를 가로지르는 보트를 타는 것 이상입니다. 동부

선박 사례연구

악천후 속에서도 바다로 나갈 수밖에 없는 선원들은 저인망 어선의 본질적으로 견고하고 튼튼한 디자인에 의존합니다.