""
선박

샌드 보트: 보다 크게 보다 좋게

작성자 : Alan Haig-Brown

커민스 선박 레퍼런스 #759

오프로드 컨베이어는 선수에서 약 35m 떨어져 있습니다.

중국의 큰 강의 하류와 강어귀에서 유비쿼터스 모래 보트는 낮은 프로파일과 긴 코끼리 컨베이어가 뱃머리에서 튀어 나와 엄청난 양의 준설 물질을 마른 땅으로 운반합니다. 작년에 주강 하구에 위치한 Feijun 조선소는 40 척의 새로운 선박을 인도했으며 그 중 대다수는 모래 보트였습니다.

 

커민스 중국 남부 매니저 린다 장(Linda Zhang)이 다리 위에서 운전대를 시험해 봅니다.

중국 해양 세계의 많은 경우와 마찬가지로 이 보트는 크기와 복잡성이 커졌습니다. 최근에 조선소의 매니저 인 모 첸파 (Mo Qianfa)는 완공에 가까워지면서 소그룹을 데리고 그러한 보트 한 척을 견학했습니다. 88.2 x 19.5 미터의 보트는 3400 입방 미터의 수용 용량을 가지고 있습니다. 뱃머리에서 후미를 바라보면 짠 모래가 제거된 후 담수를 씻어낼 수 있는 광범위한 배관이 있는 홀드는 모래가 바닥으로 미끄러질 수 있도록 V자형 바닥을 보여줍니다. 선박의 거의 전체 길이를 달리는 부분 격벽으로 나누어진 하나의 긴 홀드 공간이 있으며, 홀드의 바닥을 따라 유압 램으로 제어되는 150개의 셔터 도어가 있습니다.

 

배에는 거대한 화물창이 있습니다.

오프로드 컨베이어는 뱃머리에서 약 35m 뻗어 있어 모래가 해안에 잘 올라갈 수 있습니다. fo'c'sle로 내려간 그룹은 오프로드 시스템의 작동을 보았습니다. 중유, 1000kw 보조 엔진은 선수 위로 배출되는 컨베이어의 대형 구동 휠을 돌립니다. 또한 두 번째 드라이브를 돌려 150개의 셔터 도어 바로 아래에 있는 홀드 길이 아래로 뻗어 있는 거대한 벨트를 유지합니다. 이 두 번째 무한 벨트는 길이 250피트, 너비 1.4m, 두께 14m/m입니다.

 

Fuijun 조선소 매니저 Mo Qianfa(왼쪽)가 커민스 매니저 Linda Zhang과 Guang Zhou Shun Fung Engineering의 Liang Zhong De에게 샌드 보트 설계 작업을 보여주고 있습니다.

선미, 화물창 아래, 컨베이어 옆으로 걸어가면서 그룹은 기관실 뒤쪽에 잘 장착된 숙박 시설과 조타실 바로 앞의 갑판 높이까지 올라갈 수 있었습니다. 보트에는 컨베이어 벨트를 구동하기 위해 전방에 장착 된 엔진 외에 총 8 개의 엔진이 있습니다. 각각 780 HP의 커민스 KTA38-M 엔진 2 대가 추진력을 제공합니다. 또한 현지에서 제작된 150kW 발전기 2개, 120kW 발전기 1개, 50kW 발전기 1개가 있습니다. 홀트 측면의 절반 정도에 장착된 두 개의 담수 펌프는 화물창에서 소금을 씻어냅니다. 이 중 하나는 500마력 커민스 KTA19-M이고 다른 하나는 현지에서 제작된 대형 엔진입니다.

 

Feijun 조선소는 작년에 20 척의 선박을 인도했습니다.

이 유형의 보트는 말레이시아와 싱가포르에서 온 고객과 함께 Feijun 조선소에서 놀라운 성공을 거두었습니다. 가격은 보트를 장착하는 방법에 따라 다르지만 야드 관리자인 Mo Qianfa는 보트가 미국 전역에 있다고 밝혔습니다 $3,000,000. 동아시아와 동남아시아의 확장 속도로 인해 마당은 당분간 바쁠 것 같습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.


모 첸파
야드 매니저
페이준 조선소
볼루오 현
광동성,
중국
전화: 0752 680 5321
모바일: 1392 834 8155

리앙 중더(Liang Zhong De)
차장
광저우 저우 Shun Fung 기술설계 주식 회사.
No. 801, 8/F, 티안이빌딩
No. 644 Tong Fu Dong Road,
광저우, 중국
우편 번호: 510220
전화번호: 020 3424 9183 | 3424 9229
모바일: 86 1390 306 8790
이메일: [email protected]

린다 장
관리자: 중국 남부
커민스, 동아시아 해양
전화: 86 20 3998 2999
모바일: 86 136 0004 0695
이메일: [email protected]

관련 사례연구
선박 사례연구

트로피 물고기는 부두에서 무게와 길이로 측정합니다. 그들은 거의 항상 낚시꾼의 크기를 초과합니다. 예외가 있다면

선박 사례연구

그리스 여객선이 커민스로 엔진을 교체합니다.  수상 택시를 타고 시미로 가는 것은 에게해를 가로지르는 보트를 타는 것 이상입니다. 동부

선박 사례연구

악천후 속에서도 바다로 나갈 수밖에 없는 선원들은 저인망 어선의 본질적으로 견고하고 튼튼한 디자인에 의존합니다.