커민스 선박 레퍼런스 #712

괴롭힘을 당하는 경영진에게 해양 크루즈는 빡빡한 일정과 끊임없는 압력의 삶에서 탈출구를 제공할 수 있습니다. 편안하면서도 고급스러운 환경에 대한 필요성은 M/V Royale Floatel의 디자이너들에게 잘 알려져 있었습니다. Vijai Marine Shipyards는 Royale Floatel의 멍청한 폰툰에서 14개의 객실을 갖춘 스위트룸이 있는 고급 고급 수상 호텔로의 전환을 설계 및 수행했습니다. 2013의 소유자에게 인도되었으며, IRS 등급에 따라 전국 최초입니다.
60명의 승객만 수용할 수 있는 60.2 x 13m 크기의 이 선박에는 자쿠지 온수 욕조가 있는 스파가 있으며 인도에서 가장 큰 객실 크기의 5성급 호텔 등급을 받았습니다. 모회사인 Delta Corp. Ltd.는 고아의 만도비 강에서 대형 수상 카지노를 운영하고 있으며 Royale Florotel은 같은 강을 8노트의 속도로 순항합니다. 그들의 웹 사이트 (http://www.deltacorp.in/group.html)에서 그들은 "고아 최초의 'Royale Floatel'은 고아의 Mandovi 강에 정박 한 독점적 인 스위트 룸을 갖춘 고급 호텔이 될 것이며 VIP 손님을위한 독점적 인 서비스를 제공 할 것입니다.

한 쌍의 커민스 NTA855M 디젤은 각각 ZF 기어를 통해 1800RPM에서 325HP를 전달하여 1.1미터 프로펠러를 회전시켜 플로팅 호텔에 추진력을 제공합니다. 3개의 커민스 NTA855DM 엔진이 추가로 330kva 발전기에 동력을 공급하여 선박의 광범위한 전기 요구 사항을 충족할 것입니다.
사진 제공: 비자이 마린
자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
기리쉬 우탐찬다니
비즈니스 리더 - 조선소
커민스 인도 주식회사
모바일: 91 99 2295 6359
사무실: 91 20 3023 3716 | 내선 번호: 3716
이메일: [email protected]
M/s 비자이 해양 조선소
라사임, P.O. 루톨림
인도
전화: 9158998744 | 9822982122