커민스 선박 레퍼런스 #796

녹색 줄무늬가 있는 흰색 스택에 새겨진 대담한 파란색 "V" 로고는 미국 수로에서 계속 확산되고 있습니다. Vane Brothers Company는 새로운 건설로 함대를 확장하고 있습니다. 최근 해상 운송 회사는 텍사스 주 오렌지의 콘래드 오렌지 조선소에서 3 개의 ATB 예인선에 대한 계약을 발표했습니다.
텍사스 클리어 레이크 쇼어에 본사를 둔 Castleman Maritime, LLC의 Greg Castleman이 설계한 110피트 x 38피트 예인선은 Bristol Harbor Group이 설계하고 루이지애나주 아멜리아의 Conrad Industries에서 건조 중인 80,000배럴 바지선과 결합됩니다. 이 바지선의 크기는 405피트 x 74피트입니다.
각 ATB 유닛은 Beacon-Finland JAK 700 예인선/바지선 커플링 시스템을 사용합니다. 바지선에 대한 승무원 접근은 Schoelhorn-Albrecht 맞춤형 통로에 의해 촉진됩니다. Gulfport MS의 Coastal Marine Equipment는 예인선에 갑판 캡스턴을 공급합니다.
각각 60 HP 등급의 한 쌍의 Cummins QSK-3M, Tier 2,200 엔진이 최근 첫 번째 예인선에 설치되도록 야드로 인도되었습니다. 그들은 7.087:1 감소로 Reintjes WAF 873 기어에 연결되며 9.5인치 샤프트에 장착된 102인치 4날 청동 프로펠러를 회전시킵니다. 커민스 동력 125kW 발전기 2대가 커민스 동력 60kW 비상 발전기로 각 선박에 전력을 공급합니다.
예인선은 최대 1 명의 승무원을 수용 할 수 있습니다. 커민스 동력 보트는 ABS-A10 TUG, AMS, ABCU로 분류됩니다. Assateague라는 이름의 첫 번째 예인선의 인도는 8월 2017일로 예정되어 있습니다.
프로필 도면 제공: Vane Brothers Company
자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
블레이즈 윌리그
홍보 책임자
베인 브라더스 컴퍼니
2100 프랑크푸르스트 애비뉴
볼티모어, MD 21226
전화: 410 735 8140
이메일: [email protected]
콘래드 오렌지 조선소
710 마켓 스트리트
오렌지, TX 77630
전화: 409 883 6666
리처드 서튼
대서양 수로(Atlantic Waterways) 해양 지역 관리자
커민스 판매 및 서비스
1907 공원 100 드라이브
글렌 버니, MD 21061
전화: 410 762 1419
셀: 443 690 2986
이메일: [email protected]
르우벤 트라네
마케팅 이사
캐슬맨 마리타임, LLC
전화: 786 303 1013
이메일: [email protected]