""
선박

Waxler를 위한 또 하나의 시리즈

작성자 : Alan Haig-Brown

커민스 선박 레퍼런스 #581

헬렌 메릴(Helen Merrill)은 I-24 고속도로 다리를 타고 켄터키주 파두카에서 몇 마일 떨어진 일리노이주 메트로폴리스(Metropolis Illinois)의 오하이오 강에서 처녀 항해를 하고 있습니다. 제프 L. 예이츠 사진

 

Waxler Transportation Co.는 99 x 35피트, 3200HP 푸시보트 5대 시리즈로 최종 예인선을 인도했습니다. 가장 최근의 자매인 MV Helen Merrill은 1월 2010일 중순에 Secor의 내륙 운송 자회사를 위해 처녀 항해를 했습니다.

 

각 선박에는 주 엔진 동력을 제공하는 Haley HRV 시리즈 기어에 연결된 1600HP 등급의 커민스 KTA50 M2 디젤 한 쌍이 있습니다. 한 쌍의 99kW Onan 발전기 세트가 전기 요건을 충족합니다.

관련 사례연구
선박 사례연구

트로피 물고기는 부두에서 무게와 길이로 측정합니다. 그들은 거의 항상 낚시꾼의 크기를 초과합니다. 예외가 있다면

선박 사례연구

그리스 여객선이 커민스로 엔진을 교체합니다.  수상 택시를 타고 시미로 가는 것은 에게해를 가로지르는 보트를 타는 것 이상입니다. 동부

선박 사례연구

악천후 속에서도 바다로 나갈 수밖에 없는 선원들은 저인망 어선의 본질적으로 견고하고 튼튼한 디자인에 의존합니다.