""
선박

차세대 공급 보트

작성자 : Alan Haig-Brown

커민스 선박 레퍼런스 #722

Mr. Ernie: GOM의 새로운 세대입니다.

루이지애나주 후마에 본사를 둔 New Generation Shipbuilding의 최신 인도는 공급 선박 설계에서 New Generation을 대표합니다. 171 x 36피트 Mr. Ernie의 독특한 활과 초점 프로파일은 진보적인 국제 디자인을 연상시킵니다. 이는 루이지애나 주 라파예트에 본사를 둔 Incat-Crowther 사무소의 추가 상부 구조 설계 작업에 기인할 수 있지만 설계 및 엔지니어링 지원 팀에는 Parfait Maritime, Mino Marine, LLC, Farrell 및 Norton Naval Architects도 포함되었습니다.

돌출된 focsle 데크를 앞쪽과 측면 쉘로 잘 운반한 설계 작업은 32명을 수용할 수 있는 이층 침대와 엉망진창이 있는 넓은 숙박 시설을 허용합니다. 이것은 4 명의 승무원과 28 명의 다른 근로자를 위해 다양한 6, 4 및 2 인승 캐빈을 제공합니다. 이를 통해 해외 서비스 또는 지원 작업을 수행하는 용선자에게 다재다능함을 제공합니다. 동시에, 선미 갑판은 112 LT 용량으로 인상적인 30 x 375 피트의 투명화물 공간을 제공합니다.

 

Mr. Ernie: 32명을 수용할 수 있는 독특한 프로필과 숙박 시설.

갑판 아래에는 연료 또는 액체 진흙을 위한 이중 목적 탱크를 포함한 광범위한 탱크가 있습니다. 전용 13,460 미국 갤런 식수 탱크 외에도 92,328 갤런 밸러스트 또는 음용수 탱크도 있습니다. 이것은 707 LT의 총 중량으로 공급 용기에 큰 유연성을 제공합니다.

한 쌍의 커민스 K38M 티어 2 디젤 엔진이 13.0노트의 속도를 전달하며, 트윈 디스크 MGX-5321 기어를 통해 72×65인치 버드 존슨 4날 프로펠러까지 총 2000HP를 제공합니다. 350HP 커민스 QSM11 엔진이 Bruvoil 선수 추진기에 동력을 공급합니다. 한 쌍의 커민스 QSM11 구동 300kW 발전기가 선박의 전기 요구 사항을 충족합니다.

Crane Deming 5063 화재 모니터는 2200피트에서 분당 260갤런을 펌핑합니다. Beier Radio는 선박의 DP 시스템을 공급했습니다. DP 1 선박은 USCG 검사 및 분류된 ABS 로드 라인입니다.

회사의 소유주이자 관리 멤버인 조 그레고리(Joe Gregory)는 이 보트의 이름이 그의 파트너인 어니스트 빅크네어 주니어(Ernest Vicknair Jr.)의 이름을 따서 명명되었다고 설명했습니다.


사진 및 GA(요청 시 제공) New Generation Marine 제공


자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

조 그레고리
소유자
차세대 조선
440 브라우닝 코트
후마, LA 70363
전화: 985 868 4088
모바일: 985 859 5232
이메일: [email protected]

씨. Mike Lee
커민스 중남부, Inc
케너, 루이지애나
전화: 504 734 3075
이메일: [email protected]

관련 사례연구
선박 사례연구

트로피 물고기는 부두에서 무게와 길이로 측정합니다. 그들은 거의 항상 낚시꾼의 크기를 초과합니다. 예외가 있다면

선박 사례연구

그리스 여객선이 커민스로 엔진을 교체합니다.  수상 택시를 타고 시미로 가는 것은 에게해를 가로지르는 보트를 타는 것 이상입니다. 동부

선박 사례연구

악천후 속에서도 바다로 나갈 수밖에 없는 선원들은 저인망 어선의 본질적으로 견고하고 튼튼한 디자인에 의존합니다.