""
선박

한국에서 방글라데시로

작성자 : Alan Haig-Brown

커민스 선박 레퍼런스 #680

배달 항해를 위해 마당을 떠날 준비가 되었습니다.

방글라데시 해운부는 방글라데시 내륙 수로 운송국(BIWTA)을 감독하며, 방글라데시 내륙 수로 운송국(BIWTA)은 방글라데시의 광범위한 내륙 강, 운하 및 항구 네트워크를 관리합니다. (http://www.biwta.gov.bd/) 당국은 또한 조종사가 필요한 해역과 선박에 대한 도선을 의무화하고 관리합니다. 광범위한 책임을 수행하기 위해 당국은 최근에 강력한 새 예인선을 추가한 선박 함대를 보유하고 있습니다.


Komac Design Tech에서 설계했습니다.

한국 부산에서 동해 조선소가 Komac Design Tech Co.의 설계로 건조했습니다. Ltd., 예인선은 길이 36.6m, 너비 9.6m, 깊이 4.2m입니다. 한 쌍의 커민스 16기통 KTA50M2 엔진으로 구동되며, 각 엔진은 노즐에 2100m/m 4날 프로펠러가 있는 한 쌍의 쇼텔 방위각 드라이브에 1800RPM에서 1600HP 연속을 제공합니다. 드라이브 트레인의 감소는 5.858:1입니다.그 결과 약 40톤의 볼라드 견인력이 있으며 선박 지원을 제공할 수 있는 충분한 힘과 기동성을 제공합니다.


커민스 KTA50-M2: 1600HP @ 1800RPM 연속

굵은 밧줄 윈치는 앞뒤로 위치하며 견인 후크도 첫 번째 데크 레벨 후미에 있습니다. 첫 번째 레벨 캐빈 상단에 장착 된 전기 유압식 너클 붐은 선박에 추가적인 다양성을 제공합니다. 전력은 220PS x 1500rpm 젠 세트 2개와 72PS x 1500rpm 하버 세트 1개로 제공됩니다. 숙박 시설은 승무원을 포함하여 총 14 명까지 수용 할 수있는 23 명의 승무원에게 제공됩니다. 연료 용량은 70 입방 미터이고 담수는 25m3로 최대 15 일간의 항해를 제공합니다.


자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

미스터 Hasan Mahmud Tarek
수석 엔지니어 (해양) 공동 프로젝트 디렉터
비우타

동해조선
#495-11 구평동
사하구부산
한국

공급자:Koma Design Tech. Co., Ltd.
학동로 8, 6길 5F
강남구
대한민국 서울
전화: 82 2 549 3161 to 3

벤 리
계정 관리자, 선박 마케팅
커민스코리아(주)
전화: 82 2 3420 0910
모바일: 82 10 3013 0910
이메일: [email protected]

관련 사례연구
선박 사례연구

트로피 물고기는 부두에서 무게와 길이로 측정합니다. 그들은 거의 항상 낚시꾼의 크기를 초과합니다. 예외가 있다면

선박 사례연구

그리스 여객선이 커민스로 엔진을 교체합니다.  수상 택시를 타고 시미로 가는 것은 에게해를 가로지르는 보트를 타는 것 이상입니다. 동부

선박 사례연구

악천후 속에서도 바다로 나갈 수밖에 없는 선원들은 저인망 어선의 본질적으로 견고하고 튼튼한 디자인에 의존합니다.