커민스 선박 레퍼런스 784

2016년 4월 중순, 인도 해군의 그랩 호퍼 준설선인 Dredger-1은 포괄적인 1년 보증 검토를 거쳐 탄생 조선소를 떠날 준비를 하고 있었습니다. Tebma Shipyards Ltd. 수석 부사장 M. Balasubramaniam은 44.15 x 12.2 미터 선박이 부두 및 항구 설치 주변과 강변 또는 특정 지역의 심화가 필요한 기타 장소에서 정확한 심화 요구 사항을 충족하도록 설계되었다고 설명했습니다. 선박에는 Titagarth Wagons에서 공급하는 320HP Cummins-855 동력 전방 장착 크레인이 있습니다. 크레인의 15.2m 붐은 12m의 작업 반경과 46도 붐 각도에서 10.5톤의 인양 용량을 가지고 있습니다. 크레인의 그랩 버킷은 3톤의 준설 재료를 담을 수 있는 4.5입방미터의 용량을 가지고 있습니다. 크레인은 최대 10 미터 깊이까지 준설 할 수 있습니다.
크레인은 준설 된 물질을 300 입방 미터 용량 (500 톤)의 선박 호퍼로 옮깁니다. 호퍼의 준설 물질은 도르래 위의 유압 램과 체인으로 제어되는 8 개의 호퍼 도어 세트를 통해 넓은 바다에 버려집니다. 준설선의 주요 추진 장치는 각각 38 RPM에서 1000 HP를 생산하는 한 쌍의 커민스 KTA1800-M 엔진입니다. 이 엔진은 인도에서 제작되었으며 인도 해군의 국내 공급 업체 지원 정책을 충족합니다. Cummins India Ltd.(CIL)는 1962년 푸네에 설립되었습니다. 오늘날 CIL은 15 kVA에서 2000 kVA 범위의 디젤 엔진과 발전, 산업 및 자동차 시장에 서비스를 제공하는 인도 최고의 디젤 엔진 제조업체입니다. CIL의 제품에는 65 HP에서 3,500 HP 범위의 디젤 및 천연 가스 엔진이 포함됩니다. 연간 35,000개 이상의 엔진과 발전기를 제조하며 인도 최대의 엔지니어링 제품 수출업체 중 하나입니다.
1년 보증 검토가 완료되면 Dredger-1은 Tebma 조선소를 떠나 뭄바이의 해군 조선소에서 인도 해군과 함께 임무를 재개할 것입니다.
사진 제공: Tebma Shipyards.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
M. 발라수브라마니암
수석 부사장(SB-C)
Tebma 조선소 (주)
11 Floor, MT Rajen's 속성
40, 바줄라 로드
T Nagar, 첸나이, 600 017
전화: +91 44 2834 9415
핸드폰: +91 98400 71760
이메일: [email protected]
라제시 K 야다브
시니어 매니저 - 마케팅 및 영업 (해양)
산업용 엔진 사업부
커민스 인도
인도 사무실 캠퍼스, 설문 조사 No.21
발레와디, 푸네 - 411045
전화: +91 20-67068715
팩스: +91 20 2538 1591
핸드폰: +91 735001 1959
이메일: [email protected]