커민스 선박 레퍼런스 #829

베인 브라더스 회사는 지난 삼십 년 동안 눈부신 성장을 겪었습니다. 이 회사는 새로운 건설로 함대를 계속 확장하고 있습니다. 올해 2월 해상 운송 회사는 텍사스 오렌지에 있는 Conrad Orange 조선소에서 3척의 새로운 ATB 예인선 중 첫 번째 예인선을 인도받았습니다. 첫 번째 보트는 메릴랜드와 버지니아에 위치한 장벽 섬의 이름을 딴 Assateague입니다. 다른 두 척의 배는 버지니아 해안의 장벽 섬의 이름을 딴 Chincoteague와 버지니아 해안 마을의 이름을 딴 Wachapreague가 될 것입니다.
텍사스 리그 시티에 본사를 둔 Castleman Maritimje의 Greg Castleman이 설계 한 각 110 피트 x 38 피트 예인선은 브리스톨 하버 그룹이 설계하고 루이지애나 주 아멜리아의 Conrad Industries에서 건조중인 80,000 배럴 바지선과 결합됩니다. 이 바지선의 크기는 405피트 x 74피트입니다.
각 ATB 장치는 Beacon-Finland JAK 700 예인선/바지선 커플링 시스템을 사용합니다. 바지선에 대한 승무원 접근은 Schoelhorn-Albrecht 맞춤형 통로에 의해 용이합니다. Gulfport MS의 Coastal Marine Equipment는 예인선에 갑판 캡스턴을 공급하고 있습니다.

각각 60HP 등급의 한 쌍의 Cummins QSK3M, Tier 2,200 엔진이 추진력을 제공합니다. 7.087:1 감속의 Reintjes WAF 873 기어와 결합되어 9.5인치 샤프트에 장착된 102인치 4날 청동 프로펠러를 회전시킵니다. 커민스 QSB7-DM 구동 125kW 발전기 2대가 커민스 동력 60kW 비상 발전기로 각 선박에 전력을 공급합니다.
예인선은 최대 1 명의 승무원을 수용 할 수 있습니다. 커민스 동력 보트는 ABS-A10 TUG, AMS, ABCU로 분류됩니다.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
블레이즈 윌리그
홍보 책임자
베인 브라더스 컴퍼니
2100 프랑크푸르스트 애비뉴
볼티모어, MD 21226
전화: 410 735 8140
이메일: [email protected]
콘래드 오렌지 조선소
710 마켓 스트리트
오렌지, TX 77630
전화: 409 883 6666
리처드 서튼
커민스 이스트 해양 지역 관리자
커민스 판매 및 서비스
1907 공원 100 드라이브
글렌 버니, MD 21061
전화: 410 762 1419
셀: 443 690 2986
이메일: [email protected]