""
선박

Ceasar Primo: 글로벌 설계 및 공급

작성자 : Alan Haig-Brown

커민스 선박 레퍼런스 #773

파라나 강의 새로운 시대.

 

즉각적인 인터넷 액세스에서 효율적인 물류에 이르기까지, 선박을 건조하기 위해 최고의 글로벌 개념과 제품을 활용하는 능력이 그 어느 때보다 커졌습니다. 지난 9월 파라과이에서 출시된 혁신적인 새로운 푸셔 예인선이 이를 보여줍니다. 일본 Tsuneishi Shipbuilding Company의 자회사 인 Astillero Tsuneishi Paraguay SA는 141 x 59 피트 (43 x 19 미터) 선박 Ceasar Primo를 소유주 인 Uruguayan Aquafarm에 인도했습니다. 이 선박은 파라나-파라과이 강에서 컨테이너에 곡물을 운반하는 바지선을 밀 것입니다. (http://www.tsuneishi.co.jp/english)

 

혁신적인 새 예인선 개발의 핵심은 네덜란드에 본사를 둔 Concordia Group의 설계입니다. Concordia의 CEO인 Chris Kornet과 기술 관리자인 Bert Duijzer는 모두 디자인 개발에 밀접하게 관여했습니다. 선체 형태는 네덜란드의 Marin Institute(http://www.marin.nl/)에서 네덜란드의 Drunen의 SIP Marine의 전산 유체 역학 입력으로 광범위한 테스트를 받았습니다.

효율적인 선체 설계를 통해 팀은 파라나 강 조건에 적합한 추진력을 찾기 시작했습니다. 커민스 선박용 엔진은 1919년 미국에서 설립된 이래 전 세계적으로 명성을 쌓아왔습니다. 정비 간격 연장과 효과적인 전 세계 지원 네트워크로 유명한 커민스 선박용 엔진은 유럽, 미국, 브라질 내륙 수로에서 입지를 굳혔습니다. 초안 제한은 내륙 수로 선박에 대한 도전이 될 수 있습니다. 최대 6피트(1.83미터)의 흘수를 유지하면서 필요한 동력을 제공하기 위해 Ceasar Primo의 소유자와 설계자는 4개의 커민스 KTA 50-M2 디젤을 설치하기로 결정했습니다.

 

예인선의 커민스 KTA50 M2 엔진 4개 중 2개.

 

각 50리터 엔진은 1800RPM에서 1600HP 연속으로 평가됩니다. 기어의 경우 Reintjes WAF763 L을 선택했습니다.

최대 추력과 속도를 달성하기 위해 캐나다 회사 인 Nautican의 고효율 노즐이 선택되었습니다. (http://nautican.com/) 마지막으로 Nautican Nozzles에 최적화 된 방향타 시스템은 프로펠러 샤프트와 마찬가지로 네덜란드에 본사를 둔 De Waal에서 제공했습니다. (http://maritimetechnology.nl/bedrijven/de-waal-bv/) 샤프트와 프로펠러는 선체 바닥에 움푹 들어가 있습니다.

 

Ceasar Primo의 드래프트는 6피트에 불과합니다.

 

6400 HP와 효율적인 노즐의 조합으로 Ceasar Primo는 얕은 수심에서 40,000톤을 밀어낼 수 있을 뿐만 아니라 계절에 따른 폭우와 거센 강물에서도 밀어낼 수 있습니다. 글로벌 디자인과 기술이 현지 제작과 결합되어 파라나-파라과이 강 시스템의 항해를 위한 새로운 장이 쓰여지고 있습니다. 이 강력한 새 예인선은 다뉴브 강에서 미시시피 강과 양쯔강에 이르는 하천 시스템에서도 전 세계의 관심을 끌 것입니다.

 

Ceasar Primo와 두 대의 우현 커민스 KTA50 엔진 사진, 파라과이 아스틸레로 츠네이시 제공

자세한 내용은 다음 연락처로 문의하십시오.

 

마르시알 요시자키
Astillero Tsuneishi, 파라과이 SA
Ruta Villeta - Alberdi km 8.5 Villeta, Departamento central, 파라과이
전화: 595 21 238 1265 | 8

아르만도 타바로치
커민스 유통 아르헨티나
선박 및 석유 및 가스 영업 리더
Ruta Panamericana Km. 32, El Talar, 부에노스아이레스, 아르헨티나
전화: 54 11 4736 6428
이메일: [email protected]

관련 사례연구
선박 사례연구

트로피 물고기는 부두에서 무게와 길이로 측정합니다. 그들은 거의 항상 낚시꾼의 크기를 초과합니다. 예외가 있다면

선박 사례연구

그리스 여객선이 커민스로 엔진을 교체합니다.  수상 택시를 타고 시미로 가는 것은 에게해를 가로지르는 보트를 타는 것 이상입니다. 동부

선박 사례연구

악천후 속에서도 바다로 나갈 수밖에 없는 선원들은 저인망 어선의 본질적으로 견고하고 튼튼한 디자인에 의존합니다.