커민스 선박 레퍼런스 #730

지난 1700년 동안 Blessey Marine은 내륙 선단을 위해 다수의 커민스 동력 푸시보트를 납품했습니다. 선박은 연안 수로의 얕은 물과 미시시피 강의 큰 흐름을 위한 동력을 모두 작동시킬 수 있는 흘수 및 마력과 공통된 다재다능함을 공유할 수 있는 크기입니다. 회사 장비 목록을 살펴보면 10 또는 2000 마력을 가진 여러 선박을 볼 수 있습니다. 낮은 HP 보트의 길이는 76피트이고 높은 HP 보트의 길이는 80-88피트입니다.

두 선박 모두 인기 있는 K38M 메인 엔진 한 쌍을 장착하고 있습니다. 76-footers는 각각 850-HP 등급의 엔진을 가지고 있고 더 큰 선체는 1000-HP 등급을 가지고 있습니다. 올해 5월에는 선체 #479 아래 앨라배마주 Bayou LaBatre에 있는 Raymond & Assoc.(LaForce) 야드에서 Blessey로 인도된 1700HP 클래스 중 하나 더 Erin C Grenon이 추가되었습니다. 두 개의 850-HP K38M 엔진이 새로운 예인선에 동력을 공급하고 최대 1800RPM을 Reintjes WAF474 해양 기어로 7.09:1 감소시킵니다. 이 보트에는 커민스 QSB7DM 동력 85kW 발전기 세트 한 쌍도 장착되어 있습니다.
첨부된 사진은 제프 L. 예이츠(Jeff L. Yates)가 커민스 마린(Cummins Marine)에서 제공한 것입니다.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
래리 E 네프
해양 지역 영업 관리자
커민스 미드 사우스, LLC
1924 이스트 I-65 서비스 로드 노스
사무실: 251 706 2754
모바일: 251 895 1589
추가 내부 및 외부 사진은 다음에서 무료로 사용할 수 있습니다.
제프 L. 예이츠
파두카, 켄터키
전화: 270 550 5099
이메일: [email protected]