커민스 선박 레퍼런스 #774

아르헨티나 야드에서 아르헨티나 디자인으로 제작 된 새로운 28.8 x 10 미터 방위각 선미 드라이브 예인선은 곧 모국에서 선박을 취급 할 것입니다. 브루투스(Brutus)라는 이름의 이 선박은 Ing. 에밀리오 노엘(Emilio Noël)이 설계했으며 부에노스아이레스의 아스틸레로스 유니델타 S.A.(Astilleros Unidelta S.A.)가 건조했습니다.
선박의 4.7 미터 깊이에는 2 개의 롤스 로이스 방위각 추진기 (US 205 / P20 FP)가 포함됩니다. 이러한 각 후미 장착 스러스터는 1900RPM에서 2700HP(2013kW)를 생성하는 16기통 커민스 QSK60M 디젤 엔진으로 구동됩니다. 선체 형태는 예인선이 전방 및 후미 모드 모두에서 효율적으로 작동할 수 있도록 선미에 미세한 데드라이즈를 제공하기 위해 후미를 넓히는 이중 차인을 특징으로 합니다.

12노트의 설계 속도로 5400HP 예인선은 65톤 볼라드 견인력을 제공할 것으로 예상됩니다. 앞 갑판에는 롤스로이스 유압식 견인과 앵커 윈치가 함께 설치되었습니다. 선미 갑판에는 50톤 릴리스 하중이 있는 Mapawey 퀵 릴리스 디스크형 견인 후크, 유형 DCX65/65가 있습니다. 다른 선미 갑판 장비에는 3톤 25m/min 캡스턴이 포함됩니다.

또한 예인선에는 시간당 200입방미터를 시간당 100입방미터가 가능한 두 대의 모니터에 공급할 수 있는 커민스 6BT5.9-D(M)로 구동되는 디젤 구동 펌프 세트가 장착되어 있습니다. 두 개의 80kW 발전기가 각각 커민스 6B-CP 엔진으로 구동됩니다.
숙박 시설은 최대 107 명의 승무원에게 제공됩니다. 탱크에는 10.4 입방 미터의 연료, 15.8 cu.mt 이 포함됩니다. 물과 6.5 cu.mt. 윤활유의. 이 선박은 Lloyd's Register of Ships 및 Prefectura Naval Argentina의 규칙에 따라 설계 및 건조되었습니다.
예인선 Brutus는 유연한 설계를 활용하여 항구 및 선박 보조 예인선으로 작동하고 해안 견인을 수행합니다.
사진 제공: 커민스
비디오보기 : https://www.youtube.com/watch?v=eyH2T8bl2C8&feature=youtu.be
자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
보트 빌더 :
아스틸레로스 유니 델타 S.A.
추부트 1350, 1624 린콘 데 밀베르그,
부에노스아이레스, 아르헨티나
전화: +54 11 4749 9112
보트 디자이너 :
Ing. 에밀리오 노엘
산 마르틴 981, 피소 4, 오피치나 14, 1004 카바,
아르헨티나
전화: +54 11 4311 7782
엔진 공급:
아르만도 타바로치
HHP 세일즈 엔진 리더
커민스 유통
루타 파나메리카나 Km. 32,5
El Talar, 부에노스아이레스, 아르헨티나
전화번호: +54 11 4736-6428
대표: +54 11 3280-8713