Fréquence
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 9,1 | 11,4 |
| Source d'alimentation de secours | 10 | 12,5 |
Disponibilité des produits
Fréquence
60
Niveaux d’émission
UE, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
D1703M - diesel
Puissance
Source d'alimentation principale
Source d'alimentation de secours
Type de produit
Résidentiel et commercial léger
Type de boîtier
Insonorisation et protection contre les intempéries
Sans logement
kW/kVA
5 à 25 kW/kVA
Source d'alimentation principale
9,1 kW
11,4 kVA
Source d'alimentation de secours
10 kW
12,5 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
90 kW
113 kVA
Source d'alimentation de secours
100 kW
125 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
72 kW
90 kVA
Source d'alimentation de secours
80 kW
100 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
113 kW
141 kVA
Source d'alimentation de secours
125 kW
156 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
54 kW
68 kVA
Source d'alimentation de secours
60 kW
75 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
22,7 kW
28,3 kVA
Source d'alimentation de secours
25 kW
31,3 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
27 kW
33,8 kVA
Source d'alimentation de secours
30 kW
37,5 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
36 kW
45 kVA
Source d'alimentation de secours
40 kW
50 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
18,2 kW
22,8 kVA
Source d'alimentation de secours
20 kW
25 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
45 kW
56 kVA
Source d'alimentation de secours
50 kW
63 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
13,6 kW
16,87 kVA
Source d'alimentation de secours
15 kW
18,75 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
32 kW
40 kVA
Source d'alimentation de secours
35 kW
43,75 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
38 kW
48 kVA
Source d'alimentation de secours
42 kW
53 kVA