C100D6C

Fréquence

60 Hz

Disponibilité des produits

Amérique du Nord
Groupe électrogène QSB5

Fréquence

60

Niveaux d’émission

EPA des États-Unis, application non routière (portable) ; U.S. EPA

Application d’urgence stationnaire ; en dehors des États-Unis et de l’UE

Modèle du moteur et type de carburant

QSB5 - Diesel

Puissance

Source d'alimentation de secours

Source d'alimentation principale

Type de produit

Groupe électrogène

Modèles associés

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

90 kW

113 kVA

Source d'alimentation de secours

100 kW

125 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

72 kW

90 kVA

Source d'alimentation de secours

80 kW

100 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

113 kW

141 kVA

Source d'alimentation de secours

125 kW

156 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

54 kW

68 kVA

Source d'alimentation de secours

60 kW

75 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

45 kW

56 kVA

Source d'alimentation de secours

50 kW

63 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement