Fréquence
60 Hz
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 18,2 | 22,8 |
| Source d'alimentation de secours | 20 | 25 |
Disponibilité des produits
Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
Fréquence
60
Niveaux d’émission
UE, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
V2203M - Diesel
Puissance
Source d'alimentation principale
Source d'alimentation de secours
Type de produit
Résidentiel et commercial léger
Type de boîtier
Insonorisation et protection contre les intempéries
Sans logement
kW/kVA
5 à 25 kW/kVA
Source d'alimentation principale
18,2 kW
22,8 kVA
Source d'alimentation de secours
20 kW
25 kVA