C25D6

Fréquence

60 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation principale 22,7 28,3
Source d'alimentation de secours 25 31,3

Disponibilité des produits

Amérique du Nord
Générateur 4BT3.3

Fréquence

60

Niveaux d’émission

UE, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

4BT3.3-G5 - Diesel

Puissance

Source d'alimentation principale

Source d'alimentation de secours

Type de produit

Résidentiel et commercial léger

Type de boîtier

Insonorisation et protection contre les intempéries

Sans logement

kW/kVA

25 à 200 kW/kVA

Source d'alimentation principale

22,7 kW

28,3 kVA

Source d'alimentation de secours

25 kW

31,3 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

90 kW

113 kVA

Source d'alimentation de secours

100 kW

125 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

72 kW

90 kVA

Source d'alimentation de secours

80 kW

100 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

113 kW

141 kVA

Source d'alimentation de secours

125 kW

156 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

54 kW

68 kVA

Source d'alimentation de secours

60 kW

75 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

27 kW

33,8 kVA

Source d'alimentation de secours

30 kW

37,5 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

36 kW

45 kVA

Source d'alimentation de secours

40 kW

50 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

18,2 kW

22,8 kVA

Source d'alimentation de secours

20 kW

25 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

45 kW

56 kVA

Source d'alimentation de secours

50 kW

63 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

13,6 kW

16,87 kVA

Source d'alimentation de secours

15 kW

18,75 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

9,1 kW

11,4 kVA

Source d'alimentation de secours

10 kW

12,5 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

32 kW

40 kVA

Source d'alimentation de secours

35 kW

43,75 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

38 kW

48 kVA

Source d'alimentation de secours

42 kW

53 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement