sert şapkalı mühendis
sert şapkalı mühendis
Daha önce hiç sahip olmadığınız kadar görünürlük ve kontrol

PrevenTech, Cummins motorlarınızın en yüksek performansta çalışmasını sağlamak için gelişmiş tahmine dayalı analitikleri, gerçek zamanlı veri izlemeyi ve 24/7 uzman desteğini bir araya getiren akıllı, entegre bir motor güvenilirliği ve performans çözümüdür.

PrevenTech, verilerden daha fazlası, maliyetli arızaları önlemenizi, motor ömrünü uzatmanızı ve bakımı optimize etmenizi ve zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Bağlı her Cummins motoru, eylem ve servis için öncelikli öneriler sağlayarak acil ve potansiyel sorunlar için izlenir.

  • Çalışma süresini en üst düzeye çıkarın
  • Operatör güvenliğini artırın
  • Maliyetlerinizi azaltın
  • En yüksek performansta çalışır
arka planda madencilik motoru olan bilgisayar ekranında preventech yazılımı

Çalışır kalma süresini artırın

Daha az kesintiyle daha uzun süre çalıştırın

Ekipman risklerini maliyetli hale gelmeden tespit ederek varlık arızalarını ve "domino etkisi" sorunlarını azaltın. Gerçek zamanlı motor sağlığı izleme, motor verimliliğini optimize etmenize, yakıt tasarrufunu iyileştirmenize, servis aralıklarını güvenli bir şekilde uzatmanıza ve ekipman ömrünü uzatmanıza yardımcı olmak için filo çapında görünürlük ve öneriler sağlar. PrevenTech içgörüleri, daha az sarf malzemeleri kullanmanıza da yardımcı olabilir.

arka planda madencilik motoru olan bilgisayar ekranında preventech yazılımı

Görünürlük ve kontrol

Bakım ve servisi optimize edin

PrevenTech uyarıları önem derecesine göre sıralanır, bu nedenle neyin düzeltilmesi gerektiğini ve ne zaman düzeltilmesi gerektiğini tam olarak bilirsiniz. Gerçek zamanlı diyagnostikler ve sezgisel grafikler, onarımları daha hızlı yapmanıza yardımcı olur. Koşula dayalı bakım raporları, motor performansınızı ve ekipman kullanılabilirliğinizi en üst düzeye çıkarmak için ideal zamanlarda planlı servis gerçekleştirmenize yardımcı olur. Her site için bakımı tek tek optimize edebilir, zaman içinde iyileştirme fırsatlarını belirleyebilir ve özelleştirilmiş kurallar, hata kodları, raporlar ve daha fazlası ile deneyiminizi kişiselleştirebilirsiniz.

arka planda madencilik motoru olan bilgisayar ekranında preventech yazılımı

Zahmetsiz içgörüler

Verimliliği ve çalışma zamanını yeni seviyelere götürün

Filo genelinde görünürlük, varlık durumunu, lokasyonları ve operatör performansını izlemenizi sağlar. Filo çapında otomatik yakıt verimliliği raporlaması, motor yakıt tüketimini yük, hız ve güç ölçümleriyle izler ve sizin ve servis sağlayıcılarınızın varlık sağlığını ve kullanımını manuel çaba sarf etmeden izlemenize yardımcı olur.

cummins müşteri destek çalışanları, müşterilerimize bilgisayarda yardımcı oluyor

En yüksek performans

Uzman motor desteği

24/7 Cummins CARE, Cummins uzmanlarının kişiselleştirilmiş servis önerileriyle PrevenTech'i daha da güçlü hale getirir. Dünya çapında stratejik olarak bulunan özel bir uzman ekibinden çalışma sürenizi en üst düzeye çıkarmak için daha hızlı teşhisler alın. Her uyarı, size gönderilmeden önce bir Cummins CARE temsilcisi tarafından gözden geçirilir, doğrulanır ve önceliklendirilerek tam olarak nasıl ve ne zaman yanıt verileceğini bilirsiniz.

bilgisayarda servis raporuna bakan teknisyen

Sorunsuz entegrasyon

Bildiğiniz ve güvendiğiniz sistemleri kullanın
  • FleetguardFIT™ eklentisiyle hava ve sıvı filtrelerin gerçek zamanlı izlenmesinin yanı sıra yağ kalitesi ve sistem sağlığını içerecek şekilde varlık izleme becerilerinizi genişletin. (FleetguardFIT hesabı, ek donanım ve kurulum gereklidir.)
  • PrevenTech motor verileri ve içgörüleri API'ler aracılığıyla tercih ettiğiniz sisteme dahil edilebilir. (2026 yılında piyasaya sürülecek şekilde planlandı; özelleştirme gerekebilir.)
madencilik kamyonlarını denetleyen mühendisler

PrevenTech'in sizin için neler yapabileceğinizi keşfedin

PrevenTech'in avantajlarını daha ayrıntılı olarak keşfedin ve Cummins motor verilerinizin tam gücünden nasıl yararlanacağını öğrenin.
maden yolunda taş ile sürüş damperli kamyon

PrevenTech çalışırken

PrevenTech'in sunduğu çalışma zamanı, güvenlik, maliyet ve performans avantajlarının gerçek dünya örnekleri.
Bize bağlanın