Tren yoluyla nakliye hedefini yakınlaştırmak
KLW yeniden üretilmiş, Cummins'e güç sağlayan 4.400 beygir gücünde lokomotif, CN'de testlerden çıkıyor
Ville, Tennessee
KLW yeniden üretilmiş, Cummins'e güç sağlayan 4.400 beygir gücünde lokomotif, CN'de testlerden çıkıyor
Bugün Cummins Inc. (NYSE: CMI) ve Knoxville Locomotive Works, Inc. (KLW), Tier 4 lokomotif repower programlarında bir sonraki adımı duyurdu. KLW EPA Tier 4 onaylı ve ABD genelinde CARB onaylı lokomotiflerin başarılı satışlarına temel alan KLW, kısa süre önce Cummins 4.400 beygir gücü Tier 4 sertifikalı QSK95 motor sistemi kullanan mevcut bir yük lokomotifinin yenileştirmesini tamamladı. Lokomotifte, diğer demiryolu endüstrisi tedarikçilerinden bileşenlerin yanı sıra bir DAİNE Power & Automation AC çekiş sistemi de istihdam ediyor.
KLWX 4400 ACT4 lokomotif ile ilgili olarak, KLW Yönetim Kurulu Başkanı Pete Cellsen, "Endüstrinin odak noktası 2030 sürdürülebilirlik hedeflerini karşılamak için yeni teknolojiler geliştirmek olsa da, KLW, 1 operatörlerinin 2030 ve 2050 sürdürülebilirlik taahhütlerine daha yakın hareket etmelerine yardımcı olacak çözümler geliştirdi. Cummins QSK95 Tier 4 motor ve SCR son işlem sisteminin, lokomotifte dahil olan diğer bileşenlerle birlikte kombinasyonu, diğer Tier 4 güç paketlerine göre daha fazla yakıt tasarrufu ve daha fazla güvenilirlik sağlar."
Cummins Küresel Demiryolu ve Savunma Genel Müdürü Nermins Barringer, "Yük lokomotiflerinde temiz dizel teknolojimizi sergilemek için heyecanlıyız," dedi. "Birçok demiryolu operatörü net sıfır emisyona ulaşma konusunda kararlıdır ve QSK95'ün, demiryolu operatörlerinin hem mevcut hem de gelecekteki lokomotifler serisinde emisyonları iyileştirmelerine yardımcı olmada önemli bir rol oynayacağından eminiz."
KLWX 4400 ACT4 lokomotif, şu anda güvenilirlik büyüme testlerinde bulunduğu Kanada Ulusal Demiryollarında çalışıyor. KLW, 2023'in ikinci yarısında KLWX 4400 ACT4'in ticari olarak piyasaya geleceğini tahmin ediyor.

Medya İletişimi
İlgili Etiketler