En büyük zorluklarınız için güvenilir motorlar

Motorlarımız çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır ve 190'dan fazla ülke ve bölgeyi kapsayan küresel bir satış ve servis ağı tarafından desteklenmektedir.

Karayolu dışı motorlar

Karayolu dışı motorlarımız, inşaat, endüstriyel, deniz, madencilik, petrol ve gaz ve demiryolu endüstrileri için temel ekipmanları destekler.

Karayolu motorları

Küresel güç lideri olarak Cummins, uygulamalarda dayanıklılık için üretilmiş güvenilir karayolu motorları sağlar.

Cummins motorlarına güvenebilirsiniz

1 M+

2020 yılında üretilen Cummins motorları

1 B+

Araştırma ve teknolojiye her yıl yapılan yatırım miktarı

11 K+

Cummins mühendisleri sürekli yenilik yapıyor

50

Küresel teknik merkezler

Cummins turbo dizel ile efsanevi gücü deneyimleyin

Kamyonet motorlarını inceleyin

Ram 2500 ve 3500 Ağır Hizmet kamyonet sahiplerinin yaklaşık %70'u, güvenilir ve rakipsiz güç sağlamak için Cummins'e güveniyor. 

Kırmızı kamyonet dökümhanede

27 Bin+ Cummins kulübü üyesine katılın

Cummins destekli aracınızda 100.000 mil veya daha fazlasına ulaştığınızda özel sadakat programımıza erişin.

Cummins Club Üyeleri gülümsüyor ve gülüyor

Yeni Cummins ekipmanlarını keşfedin

Giyim, içecek gereçleri, aksesuarlar ve daha fazlasını içeren yüksek kaliteli ürünümüzle Cummins gururunuzu gösterin.

Cummins ürünleri giymiş adam
Dizüstü bilgisayarda çalışan Müşteri Destek teknisyeni
Cummins motorunuz için parçalar ve destek

Orijinal parçalar ve tavizsiz müşteri hizmetleri ile Cummins destekli ekipmanınızdan en iyi şekilde yararlanın. Dünya standartlarında parçalarımız dayanıklılık, uzun ömür ve güvenilirlik için üretilmiştir ve küresel bir destek ağı tarafından desteklenmektedir.

Arkadan güneşin aydınlattığı bir tarlada tablet tutan adam
Cummins motorları ile daha müreffeh bir dünyaya güç sağlıyor

Cummins'te, olduğunuz yerde sizi karşılayan ve çevresel etkinizi azaltan teknolojiyi sunuyoruz. Hedef Sıfır stratejimiz aracılığıyla sıfır emisyonlu bir geleceğe giden yolu açarken bugün hedeflerinize ulaşmak için doğru ekipmanı belirlemenize yardımcı olmak için buradayız.

Cummins motorlarında en son

Cummins'in doğal gaz motorlarında bulunan basitleştirilmiş egzoz gazı arıtma sistemi, hafif bir tasarımla yüksek çalışma süresi sunar, rutin bakım gerektirmez ve şimdi daha da geliştirilmiştir.

Sürücüler bir RAM ağır hizmet kamyonet seçtiğinde, güç, dayanıklılık ve güvenilir performans beklerler.

Dört kamyon. Yedi şehir. Tek bir hedef: Cummins güç aktarma sistemlerini her gün kullanan insanlarla buluşturmak.

Özet: Doğal gazlı motorlar, dizele kıyasla daha düşük işletme maliyetleri ve azaltılmış emisyon sunar. Ayrıca daha basit, bakım gerektirmeyen egzoz gazı arıtma sistemleri sayesinde dizel motorların ihtiyaç duyduğu filtre değişimi ve yenileme işlemlerini ortadan kaldırır.

Özet: Ağır hizmet tipi ticari filolar için dizele güçlü bir alternatif olarak öne çıkan doğal gazlı motorlar; daha sessiz çalışma, daha basit bakım, daha kolay yakıt ikmali seçenekleri ve istikrarlı bir şekilde daha düşük, daha dengeli yakıt maliyetleri sunar.

Günümüzün orta hizmet araç filoları, çevresel etkilerini azaltırken yüksek performans sunma yönünde giderek artan bir taleple karşı karşıyadır.

Düşük ve istikrarlı doğal gaz fiyatları, emisyonları azaltırken işletme maliyetlerini de düşürmek isteyen filoların ve bireysel nakliyecilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Ağır hizmet tipi dizel bir güç aktarım mekanizmasında akışkan ekonomisini en üst düzeye çıkarma süreci, yeni bir kamyonun ilk yükünü teslim etmesinden çok daha önce başlar.

Bize bağlanın