Ticari Endüstriyel için V2203

Frekans

60 Hz
Değerler kW kVA
Birincil 18 - 18.2 22 - 23
Jeneratör 20 - 20 25 - 25

Sertifika

Yok

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika

Uygulamalar

Ticari Endüstriyel Jeneratörler
v2203 jeneratör
Spesifikasyonlar
  • Kubota ağır hizmet motoru - Dayanıklı, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, endüstriyel dizel motor düşük emisyonlar sunar ve yük değişimlerine hızlı yanıt verir.
  • Alternatör - Çeşitli alternatör boyutları, düşük reaktanslı 2/3 adımlı sargılara sahip seçilebilir motor başlatma özelliği sunar; doğrusal olmayan yüklerle düşük dalga biçimi bozulması, arıza gideren kısa devre özelliği sağlar. 
  • Kontrol sistemi - PowerCommand® 1.1 elektronik kontrolü, standart ekipmandır ve uzaktan otomatik başlatma/durdurmayı, hassas frekans ve voltaj regülasyonunu, alarm ve durum mesajı ekranını, çıkış ölçümünü, arıza algılandığında otomatik kapatmayı ve NFPA 110 Seviye 1 standardına uyumu içeren toplam genset sistem entegrasyonu sağlar. 
  • Soğutma sistemi - Nominal ortam sıcaklıkları için tasarlanmış ve test edilmiş standart entegre sete monteli radyatör sistemi, reddedilen ısı açısından tesis tasarım gereksinimlerini sadeleştirir. 
  • Muhafazalar - Hava koşullarına karşı koruyuculu ve ses yalıtımlı isteğe bağlı muhafazalar mevcuttur. 
  • Yakıt tankları - Çift duvarlı alt taban yakıt tankları da mevcuttur. 
  • NFPA - Genset, Seviye 1 sistemleri için NFPA 110 standardına göre tek kademede tam nominal yükü kabul eder. 
  • Garanti
jeneratör modeli
Özellik Sayfası
Hz
Birincil kW / kVA
Yedek kW / kVA
yakıt türü
Bulunabilirlik
motor modeli
derece
cert
60
18 / 23
20 / 25
Dizel
20
60
18.2 / 22.8
20 / 25
Dizel
Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika
V2203M
Birincil, Yedek
AB, mobil uygulama, AB, sabit uygulama, EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama, EPA, sabit acil durum uygulaması, EPA, sabit acil olmayan uygulama


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.
Jeneratör Modelleri

Frekans (Hz)

60

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

18.2 kW

22.8 kVA

Jeneratör

20 kW

25 kVA