C20D6

Frekans

60 Hz
Değerler kW kVA
Birincil 18,2 22,8
Jeneratör 20 25

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika
yedek küçük işletme jeneratörü

Frekans

60

Emisyon Seviyeleri

AB, mobil uygulama

AB, sabit uygulama

EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama

EPA, sabit acil durum uygulaması

EPA, sabit acil olmayan uygulama

Motor Modeli ve Yakıt Türü

V2203M - Dizel

Değerler

Birincil

Jeneratör

Ürün Türü

Konut ve Hafif Ticari

Muhafaza Türü

Sesi Azaltılmış ve Hava Koşullarına Karşı Koruma

Muhafazasız

kW/kVA

5 - 25 kW/kVA

Birincil

18.2 kW

22.8 kVA

Jeneratör

20 kW

25 kVA

Satış Ekipleriyle İletişime Geçin veya Bir Konum Bulun